(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,105円
税込単価
2,316円

取付けできる吸収缶の種類が多い防毒マスク。【特長】・フィットチェッカ内蔵のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 吸気抵抗(Pa):
    25以下
  • 排気抵抗(Pa):
    40以下
  • 国家検定合格:
    TN258、TN421
  • 仕様:
    フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン
  • 締付リング:
    A型
  • 吸気ゴム弁:
    角型C
  • 排気ゴム弁:
    T-7K型
  • 質量(g):
    137以下
  • しめひも:
    タイプRB
  • 対応吸収缶(別売):
    KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • 内容量:
    1個

Loading...

直結小型防毒マスク対応現場で使用可能な「サカヰ式 R-5型」

多くの種類の吸収缶取付けが可能。
※ガスの種類により対応吸収缶が異なります。

顔へのフィットを向上させる技術

シリコーン面体

防毒マスクは「マスクや吸収缶を正しく選択すること」に加え、「マスクを顔にしっかり密着させて装着すること」が重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがある。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための技術が取り入れられている。

シリコーン面体

シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。
表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できる。

フィットチェッカー内蔵

フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

防毒マスクについて

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。
また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害もさまざま。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がなく、また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

防毒マスクを使用する際の濃度上限・注意事項

防毒マスクを使用する際には作業環境中の「酸素濃度が18%以上」で、「常温」、「常湿」、「常圧」の環境であること、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に限ります。

防毒マスクを使用する際の濃度上限・注意事項

上限については、国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-5-08

1個

1個

2,105( 2,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付けできる吸収缶の種類が多い防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカ内蔵のため、フィットテストが容易
・密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体
・直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08型
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場で使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が異なる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08の型番R-5-08のページです。
型番R-5-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型

      直結式防毒マスク HV-22-03型

      直結式防毒マスク HV-22-03型

        防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

        防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

          防毒マスク 7700JM

          防毒マスク 7700JM

            防毒マスク HV-7

            防毒マスク HV-7

              東京硝子 防毒マスク 半面形

              東京硝子 防毒マスク 半面形

                防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

                  直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1

                  直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1

                    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                      吸収缶 KGCシリーズ

                      吸収缶 KGCシリーズ

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                          直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

                            メーカー 興研 興研 興研 スリーエムジャパン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン トーヨーセフティー 興研 アズワン 興研 興研
                            通常価格 2,105円 1,950円 18,887円 2,817円 3,435円 20,829円 3,791円 2,366円 630円 2,090円 340円 4,186円 2,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   9日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 取替式防じん 防毒 - 防毒 防毒
                            吸気抵抗(Pa) 25以下 - - - - - - - - 25以下 - - -
                            排気抵抗(Pa) 40以下 - - - - - - - - 40以下 - - -
                            国家検定合格 TN258、TN421 TM538 TN303 - - - - - - TN325 - TN179 TN297

                            直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            タンク内の洗浄作業
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/05
                            タンク内の洗浄作業でアセトンを使用しました。
                            金額安価なため、少しは溶材臭いとか使いにくいのかな  と思っていましたが、においもせず、使い買っても良かったです。
                            物自体も非常に丈夫に作られているようなので、2~3年は普通に使用できそうです。
                            金額相当と侮る前に一度使用してみてください。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            前は違うものを使用していましたが替えがこちらのほうが安いのでおすすめです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マスクのフィットを簡単に調べる方法はありますか?
                            A
                            あります。R-5はフィットチェッカー内蔵マスクなので、簡単にフィットしているか確認できます。

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました