(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂(R) PTFEニードル【1~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,285円 ~ 9,889円
税込価格
10,214円 ~ 10,878円

【特長】・PTFEニードルです。・金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • 全長(mm):
    25.5
  • 針長(mm):
    8
  • 材質:
    針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール)
  • 特長:
    金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
  • 内容量:
    1パック(50個)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(φmm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
φ1.35
ブルー
1.95
ふっ素樹脂ニードル TN-14G
TN-14G
1パック(50個)

1個

9,285( 10,214円 )

-

φ1.07
アイボリー
1.67
ふっ素樹脂ニードル TN-16G
TN-16G
1パック(50個)

1個

9,285( 10,214円 )

12日目

φ0.86
グレー
1.46
ふっ素樹脂ニードル TN-18G
TN-18G
1パック(50個)

2個

9,285( 10,214円 )

1日目

φ0.56
ライトピンク
1.06
ふっ素樹脂ニードル TN-20G
TN-20G
1パック(50個)

1パック

50個入り

9,889( 10,878円 )

1日目

φ0.38
ホワイト
0.84
ふっ素樹脂ニードル TN-22G
TN-22G
1パック(50個)

1パック

50個入り

9,481( 10,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEニードルです。
・金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
・材質は針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

    ふっ素樹脂(R)ニードル

    ふっ素樹脂(R)ニードル

      セラミックチップピンセット MZシリーズ

      セラミックチップピンセット MZシリーズ

        ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

        ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

          ウォーターガン 本体/オプション

          ウォーターガン 本体/オプション

            PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

            PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

              チューブカートリッジ

              チューブカートリッジ

                ウェハー搬送容器

                ウェハー搬送容器

                  洗浄用フラワーキャリア

                  洗浄用フラワーキャリア

                    シーラントカートリッジ

                    シーラントカートリッジ

                      ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                      ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ

                        ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                        ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                          真空ピンセット用交換チップ

                          真空ピンセット用交換チップ

                            メーカー アズワン 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング ミライアル ミライアル アズワン
                            通常価格 9,285円 9,500円 11,900円 2,879円 1,320円 33,474円 35,150円 8,454円 7,760円 47,040円 17,200円 13,300円 3,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスペンサー ディスペンサー ピンセット ディスペンサー スプレーガン・エアガン スプレーガン・エアガン ディスペンサー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ディスペンサー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー -
                            全長(mm) 25.5 - - 30.5 - - - - - - - - -
                            針長(mm) 8 - - 13 - - - - - - - - -
                            材質 針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール) - ハンドル/SA(耐酸鋼) 針元/POM(ポリアセタール)、 ニードル/ステンレス(SUS304) - - 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン® カバー/PC(ポリカーボネート)、カセット・ボトム/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー - - - - パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
                            特長 金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。 - 先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。 安価なディスポーザブルタイプです。 - - 市販のチューブにワンタッチで装着できます。 気密性に優れています。 - - - - -

                            ふっ素樹脂(R) PTFEニードルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました