(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ【50個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,879円 ~ 3,066円
税込価格
3,167円 ~ 3,373円

【特長】・ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズです。・安価なディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • 全長(mm):
    30.5
  • 針長(mm):
    13
  • 材質:
    針元/POM(ポリアセタール)、 ニードル/ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    安価なディスポーザブルタイプです。
  • 内容量:
    1パック(50個)

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
針内径×針外径(φmm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.43×1.83
プラスチックニードルPN-15 G-B
PN-15G-B
4571347022131
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.26×1.65
プラスチックニードルPN-16 G-B
PN-16G-B
4571347022124
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

1.06×1.50
プラスチックニードルPN-17 G-B
PN-17G-B
4571347021011
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.97×1.27
プラスチックニードルPN-18 G-B
PN-18G-B
4571347022100
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.78×1.08
プラスチックニードルPN-19 G-B
PN-19G-B
4571347022094
1パック(50個)

1パック

50個入り

2,879( 3,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.66×0.90
プラスチックニードルPN-20 G-B
PN-20G-B
4571347020915
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.57×0.81
プラスチックニードルPN-21 G-B
PN-21G-B
4571347022070
1パック(50個)

1パック

50個入り

2,879( 3,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.47×0.72
プラスチックニードルPN-22 G-B
PN-22G-B
4571347020847
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.40×0.64
プラスチックニードルPN-23 G-B
PN-23G-B
4571347022056
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.31×0.56
プラスチックニードルPN-24 G-B
PN-24G-B
4571347022049
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.29×0.51
プラスチックニードルPN-25 G-B
PN-25G-B
4571347022032
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25×0.46
プラスチックニードルPN-26 G-B
PN-26G-B
4571347020786
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

0.20×0.41
プラスチックニードルPN-27 G-B
PN-27G-B
4571347020793
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,066( 3,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズです。
・安価なディスポーザブルタイプです。
・材質は針元/POM(ポリアセタール)、 ニードル/ステンレス(SUS304)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ

    MEISTERピンセット NW-SA

    MEISTERピンセット NW-SA

      MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

      MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

        MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

        MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット 3CG-SA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット 3CG-SA 耐酸鋼

              MEISTERピンセット 2G-SA 耐酸鋼

              MEISTERピンセット 2G-SA 耐酸鋼

                MEISTERピンセット 1G-SA 耐酸鋼

                MEISTERピンセット 1G-SA 耐酸鋼

                  トング C30 9.6X152.4mm

                  トング C30 9.6X152.4mm

                    ディッパー

                    ディッパー

                      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 5AG-SA 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 5AG-SA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                          MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,879円 8,820円 6,100円 5,117円 5,700円 4,735円 4,900円 4,700円 18,800円 12,084円 7,100円 6,100円 11,616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスペンサー ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ピンセット
                            全長(mm) 30.5 130 115 110 110 110 115 120 - - - 115 120
                            針長(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            材質 針元/POM(ポリアセタール)、 ニードル/ステンレス(SUS304) - - - - - - - PFA(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂) 耐酸鋼 - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L
                            特長 安価なディスポーザブルタイプです。 - 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。 ハンドルのクリップでウェハーやマスクを容易に固定できます。 - 空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷を付けにくいです。

                            ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            接着剤塗布用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            武蔵エンジニアリングのPNシリーズと互換性があります。(OEMなのかも)
                            消耗品なので少しでも安価な方が良く、使用上全く問題ない事から、こちらを好んで選んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている製品に使用しています。製品を接着する時の接着剤の塗布に、このディスペンサー用プラスチックニードルを使用しています。ミスミのネットカタログですと探すのも早いし、この商品は消耗品なので納期がわかるのも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q [6-7397]ルアー規格ですか?
                            A
                            ルアー規格です。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました