(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,000円
税込単価
82,500円

【特長】・SHOTキー・液だれ防止用バキューム機能を標準装備しています・吐出時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • 消費電力(W):
    12(ACアダプタ付属)
  • 外寸法(mm):
    142X139X103
  • 吐出圧力(Mpa):
    0.02~0.70
  • メーカー商品名:
    コンパクトディスペンサー MS-1
  • メーカー型式:
    MS-1
  • 電源(Hz):
    AC100V~240V 50/60
  • 制御方式:
    マイコン制御エレクトロ/ニューマティック方式
  • 吐出時間設定:
    10ms~9999sec
  • 特殊機能:
    液ダレ防止用バキューム調整機構
  • バキューム圧設定(kPa):
    0~-20
  • 入出力信号:
    入力:無接点または有接点 出力:無接点
  • 供給空気圧力(Mpa):
    最大0.8(吐出圧+0.1MPa以上)
  • 吐出時間表示:
    4桁LED表示
  • 吐出時間制御回路:
    マイコン制御デジタル回路
  • 重量(g):
    790
  • 特長:
    SHOTキー・液だれ防止用バキューム機能を標準装備しています。
  • 特長2:
    吐出時間設定単位・外部出力信号仕様を任意に切替設定可能です。
  • 脚注:
    本体にチューブ・シリンジは付属していません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7962-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

吐出圧力(MPa)0.02~0.70
外寸法(mm)142×139×103
重量(g)790
制御方式マイコン制御エレクトロ/ニューマティック方式
吐出時間設定10ms~9,999sec
吐出時間表示4桁LED表示
吐出時間制御回路マイコン制御デジタル回路
バキューム圧設定-20~0kPa
特殊機能液ダレ防止用バキューム調整機構
入出力信号入力:無接点または有接点
出力:無接点
供給空気圧力最大0.8MPa(吐出圧+0.1MPa以上)
電源・消費電力AC100V~240V 50/60Hz
12W(ACアダプタ付属)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7962-11

1台

1個

75,000( 82,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHOTキー・液だれ防止用バキューム機能を標準装備しています
・吐出時間設定単位・外部出力信号仕様を任意に切替設定可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトディスペンサーの型番1-7962-11のページです。
型番1-7962-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトディスペンサー

コンパクトディスペンサー

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

      [電池式]ペンバキューム

      [電池式]ペンバキューム

        真空ピンセット TV-1000

        真空ピンセット TV-1000

          真空ピンセット DTV-2000

          真空ピンセット DTV-2000

            真空ピンセット VCS-9-B

            真空ピンセット VCS-9-B

              バキュームピンセット EA595EV-2

              バキュームピンセット EA595EV-2

                バキュームピック P-835

                バキュームピック P-835

                  ピンセットキット

                  ピンセットキット

                    メドーダスター MD-910 TGK

                    メドーダスター MD-910 TGK

                      メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                      メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                        保管用ボックス 125・150・200用

                        保管用ボックス 125・150・200用

                          Kシリーズ用ハンドル H-01

                          Kシリーズ用ハンドル H-01

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 75,000円 34,132円 50,770円 51,340円 93,153円 7,599円 3,340円 27,679円 26,597円 81,933円 81,933円 14,392円 6,350円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   6日目   7日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスペンサー - ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット - ピンセット - スプレーガン・エアガン ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー
                            消費電力(W) 12(ACアダプタ付属) - - - - - - - - - - - -
                            外寸法(mm) 142X139X103 - - - - - - - - - - - -
                            吐出圧力(Mpa) 0.02~0.70 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 コンパクトディスペンサー MS-1 - - 真空ピンセット TV-1000 真空ピンセットDTV-2000 真空ピンセットVCS-9-B - - - - - - Kシリーズ用ハンドル H-01

                            コンパクトディスペンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用可能なフットスイッチを教えて下さい。
                            A
                            ディスペンサ用フットスイッチ 4ピンコネクタ用 FS/W-2-1604P(61-3591-28)がご使用いただけます。
                            Q 使用可能なシリンジの品番を教えてください。
                            A
                            メーカー型番 PSY-から始まる型式全て使用可能です。
                            Q 使用可能なチューブの品番を教えてください。
                            A
                            メーカー型番 AT-1E/3E/5E/10E/50E/100E から始まる型式全て使用可能です。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました