(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPエアガン/オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPエアガン/オプション

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,744円 ~ 13,809円
税込価格
1,918円 ~ 15,190円

耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給可能なエアガン。【特長】・耐薬品性に優れ、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-6139-01(PPエアガン本体)です。型番により商品仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番:1-6139-01(CAPN-P-14)

型番:1-6139-11(HOSE-P-1)

型番:1-6139-12(BZ03-02M)

型番:1-6139-13(BZ04-02M)

大量のエアーの噴射が可能で、高い耐薬品性のあるエアガン

 

 部品名材質
エアーガン本体(樹脂部)ポリプロピレン
ハンドクリップポリプロピレン
ノズルポリプロピレン
プラグポリプロピレン
O-リングFKM
交換カートリッジ 
ケースポリアクリロニトリル
中空糸膜ポリプロピレン
ボッティング部ポリウレタン

この商品のサイズ表

品番型番仕様サイズ(mm)在庫数備考/JANコード
1-6139-01CAGN-P-14PPエアガンセット(エアガン・フィルター・先端ノズル)170×160×31224560111729727
1-6139-11HOSE-P-1PPコイルホース1080× 50×50204560111729734
1-6139-12BZ03-02MPPブッシング(R3/8)28× 19×1984560111729741
1-6139-13BZ04-02MPPブッシング(R1/2)32× 22×2234560111729758
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
サイズ(mm)
仕様
材質
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
ろ過精度(μm)
耐圧(MPa)
使用流体
使用可能範囲(m)
継手サイズ
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレーガン・エアガン
-
170X160X31
PPエアガンセット(エアガン・フィルター・先端ノズル)
本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/ポリアクリルニトリル・PP(ポリプロピレン)、シール/FKM
PPエアガンセット CAGN-P-14
CAGN-P-14
4560111729727
0.01
0.39(4kgf/cm2)
空気・窒素
-
-
135
1セット(本体・フィルター・先端ノズル)

1個

13,220( 14,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
オプション
1080X50X50
PPコイルホース
チューブ/PP(ポリプロピレン)、継手/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・ステンレス
PPエアガン PPコイルホース HOSE-P-1
HOSE-P-1
4560111729734
-
-
-
3
R1/4
-
1本

1個

13,809( 15,190円 )

1日目

  • 注文停止中
その他
オプション
28X19X19
PPブッシング(R3/8)
PP(ポリプロピレン)
PPエアガン PPブッシング(R3/8) BZ03-02M
BZ03-02M
4560111729741
-
-
-
-
-
-
1個

1個

1,744( 1,918円 )

-

その他
オプション
32X22X22
PPブッシング(R1/2)
PP(ポリプロピレン)
PPエアガン PPブッシング(R1/2) BZ04-02M
BZ04-02M
4560111729758
-
-
-
-
-
-
1個

1個

2,050( 2,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給可能なエアガン。
【特長】
・耐薬品性に優れ、大容量のエアーを供給。
【用途】
・精密機器、電子部品、基盤などのエアブローに最適な特殊精密工具。

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-6139-01(PPエアガン本体)です。型番により商品仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPエアガン/オプション

PPエアガン/オプション

    ウォーターガン 本体/オプション

    ウォーターガン 本体/オプション

      キャリア

      キャリア

        精密ソリッドノズル SHNシリーズ

        精密ソリッドノズル SHNシリーズ

          コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

          コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

            携帯用吸着ピンセット

            携帯用吸着ピンセット

              クリーンルーム用ラボハンマー

              クリーンルーム用ラボハンマー

                チューブカートリッジ

                チューブカートリッジ

                  真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

                  真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

                    半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

                    半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

                      インラインフィルタ KBS-1

                      インラインフィルタ KBS-1

                        ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

                        ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

                          半導体ウエハ搬送容器

                          半導体ウエハ搬送容器

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三甲
                            通常価格 1,744円 1,320円 67,723円 8,989円 559円 3,493円 30,152円 35,150円 9,700円 715円 5,007円 9,285円 1,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   10日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  

                            PPエアガン/オプションのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品のエアーブローに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                            製品のエアーブローに使用しています。エアーに交じっている水分・油分・微細なホコリなどがブロー時に製品につかないように、ノズル部に中空糸膜のカートリッジがある商品を選定しました。カートリッジ部は中が見えるようになっていて交換時期がわかり便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄乾燥用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/07
                            腐食が発生する可能性が有る場所で使用するために購入しました。
                            フィルターが付属しておりクリーンルームでの使用が可能で交換も簡単に出来る機構、長期間使用できるため重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました