(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ラボハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ラボハンマー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,152円 ~ 55,600円  特別価格 
税込価格
33,167円 ~ 61,160円  特別価格 

【特長】・耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。・被打撃物に損傷を与えに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他特殊工具
  • 特長:
    耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
材質
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ25X85X260
チタン製(KS6-4・KS-70)
ラボハンマー(チタン)OHH-TS
OHH-TS
4562108495547
-
1本

1個

55,600円

49,422

( 54,364円 )

1日目

φ30X95X280
PTFE(ふっ素樹脂)
ラボハンマー(ふっ素樹脂)OHH-FM
OHH-FM
4562108495554
被打撃物に損傷を与えにくい、比較的衝撃強度の緩やかなハンマーです。
1本

1個

33,167( 36,484円 )

1日目

φ25X85X260
PTFE(ふっ素樹脂)
ラボハンマー(ふっ素樹脂)OHH-FS
OHH-FS
4562108495561
被打撃物に損傷を与えにくい、比較的衝撃強度の緩やかなハンマーです。
1本

1個

30,152( 33,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。
・被打撃物に損傷を与えにくい、比較的衝撃強度の緩やかなハンマーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ラボハンマー

クリーンルーム用ラボハンマー

    携帯用吸着ピンセット

    携帯用吸着ピンセット

      フラットピンセット 全長 135mm・150mm

      フラットピンセット 全長 135mm・150mm

        ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

        ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

          真空ピンセット TV-1000

          真空ピンセット TV-1000

            バキュームピンセット EA595EV-121

            バキュームピンセット EA595EV-121

              MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

                シリコンカップ

                シリコンカップ

                  ウェハー用真空ピンセット VPWE7000AR-XWT・交換用バッテリー・交換用フィルター

                  ウェハー用真空ピンセット VPWE7000AR-XWT・交換用バッテリー・交換用フィルター

                    MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

                      特殊ピンセット

                      特殊ピンセット

                        粘着式ピンセット・交換用粘着チップ・チップクリーナー

                        粘着式ピンセット・交換用粘着チップ・チップクリーナー

                          インラインフィルタ KBS-1

                          インラインフィルタ KBS-1

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 30,152円 3,493円 6,400円 16,400円 51,340円 2,770円 6,400円 440円 13,200円 7,100円 620円 20,519円 5,007円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他特殊工具 ピンセット ピンセット - ピンセット ピンセット ピンセット その他 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット スプレーガン・エアガン
                            特長 耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。 電源やポンプが不要で携帯に便利です。パッドや樹脂部には帯電防止材料を使用しています。 - - - - カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。 - - 先端が鋭利にカーブした鶴首状(カーブ35°)で、手に持ったときの角度も自然で、微細作業に適しています。 バネ性の高い竹を素材にしており、金属箔や紙のように柔らかく薄い物を保持するのに適しています。 - 軽量・コンパクトで、小型装置の内蔵に適しています。
                            内容量 1本 1セット(本体・ノズル(A1165)・パッド(A1166・A1167・A1311)) 1本 - 1セット(本体+ハンドル+チップ9本) - 1本 - - 1本 1本 1個 1パック(2個)

                            クリーンルーム用ラボハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました