(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トング C30 9.6X152.4mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トング C30 9.6X152.4mm

通常単価(税別)
18,800円
税込単価
20,680円

先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。ガイドピンでトングの横動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    その他
  • サイズ(mm):
    9.6X152.4
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • メーカー商品名:
    トング C30-0215
  • メーカー型式:
    C30-0215
  • 特長:
    先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。
  • 特長2:
    ガイドピンでトングの横動きと基板加工部の破損を防ぎます。
  • 内容量:
    1本

型番

9-3040-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-3040-01

1本

1個

18,800( 20,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。ガイドピンでトングの横動きと基板加工部の破損を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トング C30 9.6X152.4mmの型番9-3040-01のページです。
型番9-3040-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トング C30 9.6X152.4mm

トング C30 9.6X152.4mm

    精密ピンセット No.SS

    精密ピンセット No.SS

      精密ピンセット No.2A

      精密ピンセット No.2A

        キャリア

        キャリア

          ダミーガラス基板

          ダミーガラス基板

            MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

            MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

                精密ピンセット No.51

                精密ピンセット No.51

                  Xタイプフラットピンセット

                  Xタイプフラットピンセット

                    MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                    MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                      吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                      吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                        MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 18,800円 7,900円 7,900円 67,723円 26,672円 10,486円 7,100円 9,466円 5,250円 12,358円 763円 4,456円 3,791円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー - ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット - ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 その他 精密 精密 - - マイスター マイスター 精密 特殊 マイスター - マイスター マイスター
                            サイズ(mm) 9.6X152.4 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PFA(ふっ素樹脂) - - - - - - - ステンレス(SUS316L) 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L - - -
                            メーカー商品名 トング C30-0215 - - - - - - - Xタイプフラットピンセット321R-SA MEISTERピンセット258PPSSA - - MEISTERピンセット AA-SA

                            トング C30 9.6X152.4mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました