(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トング H912 全長(mm) 100~200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1362-03
トング H912 全長(mm) 100~200 トング H912

通常単価(税別)
13,966円
税込単価
15,363円

【仕様】・PTFEトングです。・材質はPTFE(ふっ素樹脂)です。・耐熱温度は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    その他
  • 材質:
    PTFE(ふっ素樹脂)
  • 耐熱温度(℃):
    250
  • 内容量:
    1本

型番

1-1362-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1362-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1362-03

200
PTFEトング H912-06
H912-06
1本

1個

13,966( 15,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・PTFEトングです。
・材質はPTFE(ふっ素樹脂)です。
・耐熱温度は250℃です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トング H912 全長(mm) 100~200の型番1-1362-03のページです。
型番1-1362-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トング H912 全長(mm) 100~200

トング H912 全長(mm) 100~200

    ピンセット C01-0315

    ピンセット C01-0315

      トング C52 19X190mm

      トング C52 19X190mm

        トング C50 19X254mm

        トング C50 19X254mm

          ピンセット C20-0215・C20-06F12

          ピンセット C20-0215・C20-06F12

            MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

              プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

              プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

                MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                  MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                    プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

                    プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

                      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                        標準型ピンセット IPT-06型

                        標準型ピンセット IPT-06型

                          MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 10,600円 6,800円 21,996円 17,700円 6,314円 6,778円 860円 5,000円 11,616円 656円 3,993円 2,100円 6,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 その他 その他 その他 その他 その他 マイスター その他 マイスター マイスター その他 マイスター 精密 マイスター
                            材質 PTFE(ふっ素樹脂) ETFE(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂) ETFE(ふっ素樹脂) - - ガラス補強材入POM(ジュラコン®)・PPS(ライトン) - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L ガラス補強材入POM(ジュラコン®)・PPS(ライトン) - - -
                            耐熱温度(℃) 250 150 180 100 - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            トング H912 全長(mm) 100~200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端部分の幅を教えてください。
                            A
                            8mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1362-01
                            1-1362-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 内容量

                            10,600円

                            ( 11,660円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100PTFEトング H912-02H912-02-

                            11,300円

                            ( 12,430円 )
                            1個 -

                            1日目

                            150PTFEトング H912-04H912-04-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました