(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックピンセット

セラミックピンセット

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
28,840円  特別価格 
税込価格
31,724円  特別価格 

耐熱性・耐薬品性・高靭性に優れています。半導体デバイスを放電による破壊から守り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • 仕様:
    ストッパーピン付き
  • 先端部材質:
    非磁性セラミック
  • 柄材質:
    非磁性ステンレススチール
  • 全長(mm):
    135
  • 特長:
    耐熱性・耐薬品性・高靭性に優れています。半導体デバイスを放電による破壊から守ります。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐熱性・耐薬品性・高靭性に優れています。半導体デバイスを放電による破壊から守ります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セラミックピンセット KC-SDT-LW
KC-SDT-LW
1本

3個

28,840円

27,418

( 30,160円 )

1日目

セラミックピンセット KC-SDT-LN
KC-SDT-LN
1本

4個

28,840円

27,418

( 30,160円 )

1日目

セラミックピンセットKC-SDT-LSN
KC-SDT-LSN
1本

4個

28,840円

27,418

( 30,160円 )

1日目

セラミックピンセットKC-SDT-LDB
KC-SDT-LDB
1本

2個

28,840円

27,418

( 30,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐薬品性・高靭性に優れています。半導体デバイスを放電による破壊から守ります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックピンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました