用途に応じて選択が可能なセラミック製ピンセット。【特長】<8501>・標準型で...
セラミック(ジルコニア)製。
品番 | 型番 | 先端形状 | サイズ(mm) | 備考/JANコード |
---|---|---|---|---|
7-166-08 | 8501 | スジ入り | 125 | 4953998007802 |
7-166-09 | 8501-F | スジ無し | 125 | 4953998007819 |
7-166-10 | 8501-GG | 先鋭 | 125 | 4953998007826 |
7-166-08
7-166-09
7-166-10
用途に応じて選択が可能なセラミック製ピンセット。
【特長】
<8501>
・標準型で先端が0.5Rの丸みをもち、口の内側にスジが付いています。
<8501-GG>
・先端を鋭く尖らせた型で、細かい作業に向いています。
・内側はフラットになっています。
<8507>
・口先が鷲の口のように曲がっており、標準型とは全く違った使い方ができます。
・材質はセラミック製です。
【用途】
・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適な特殊精密工具。