(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバーチップピンセット 全長 125mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイバーチップピンセット 全長 125mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,605円 10,938円
税込単価
12,766円 12,032円

【仕様】・ファイバーチップピンセット 極細 PEEK 258-SAです。・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • 先端部材質:
    PEEK
  • 全長(mm):
    125
  • 材質:
    ハンドル/ステンレス(SUS316L)
  • メーカー商品名:
    ファイバーチップピンセット 258-SA
  • メーカー型式:
    258-SA
  • JANコード:
    4560111745444
  • 仕様詳細:
    制電処理済
  • 耐熱温度(℃):
    MAX/250、常時/180
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 6-6968-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

6-6968-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6968-03

1本

2個

11,605円

10,938

( 12,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ファイバーチップピンセット 極細 PEEK 258-SAです。
・材質:ハンドル/ステンレス(SUS316L)、先端チップ/PEEK

(i)ご注意

  • 6-6968-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーチップピンセット 全長 125mmの型番6-6968-03のページです。
型番6-6968-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーチップピンセット 全長 125mm

ファイバーチップピンセット 全長 125mm

    ウェハー用ファイバーチップピンセット

    ウェハー用ファイバーチップピンセット

      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

        制電ピンセットNK(SCC)

        制電ピンセットNK(SCC)

          精密ピンセット No.1

          精密ピンセット No.1

            セラミックチップピンセット MZシリーズ

            セラミックチップピンセット MZシリーズ

              クリーンルーム用ラボハンマー

              クリーンルーム用ラボハンマー

                標準型ピンセット ステンレス IPT-02

                標準型ピンセット ステンレス IPT-02

                  標準型ピンセット IPT-01型

                  標準型ピンセット IPT-01型

                    標準型ピンセット IPT-13型

                    標準型ピンセット IPT-13型

                      標準型ピンセット IPT-06型

                      標準型ピンセット IPT-06型

                        標準型ピンセット IPT-04型

                        標準型ピンセット IPT-04型

                          標準型ピンセット IPT-05型

                          標準型ピンセット IPT-05型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,605円 7,600円 9,299円 3,180円 7,960円 11,900円 30,152円 1,849円 1,649円 2,150円 2,100円 1,999円 1,991円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 特殊 ウエハー マイスター 特殊 精密 特殊 - 精密 精密 精密 精密 精密 精密
                            先端部材質 PEEK PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) PEEK - - ジルコニアセラミックス - - - - - - -
                            全長(mm) 125 - 125 120 120 - - 150 125 190 120 120 120
                            材質 ハンドル/ステンレス(SUS316L) ハンドル/ステンレス(SUS316L) 先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 - ハンドル/SA(耐酸鋼) - - - - - - -

                            ファイバーチップピンセット 全長 125mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました