(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,800円 ~ 9,000円
税込価格
6,380円 ~ 9,900円

【特長】・ファイバーチップピンセットです。・ESDセーフ。【仕様】・<ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • 材質:
    <チップ>カーボン
  • 仕様詳細:
    <ハンドル>非磁性金属 <チップ>耐酸性
  • 耐熱温度(℃):
    190(瞬時)、130(常時)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
2
1.5
ファイバーチップピンセット 249CF
249CF
1本

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

130
0.75
0.75
ファイバーチップピンセット 259CF
259CF
1本

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
3
1
ファイバーチップピンセット 269CF
269CF
1本

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
10
-
ファイバーチップピンセット 248CF
248CF
1本

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

125
10
-
ファイバーチップピンセット 250CF
250CF
1本

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイバーチップピンセットです。
・ESDセーフ。
【仕様】
・<ハンドル>材質:非磁性(316L)金属
・<チップ>材質:ナイロン66+カーボンファイバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

    ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

    ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

      MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

        耐酸性ピンセット(SCC)

        耐酸性ピンセット(SCC)

          フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

          フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

            MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

            MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

              強靭精密ピンセット

              強靭精密ピンセット

                MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                  フラットピンセット 全長 105mm・120mm

                  フラットピンセット 全長 105mm・120mm

                    精密ピンセット No.SS

                    精密ピンセット No.SS

                      ウェハー用カーボンピンセット

                      ウェハー用カーボンピンセット

                        MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.00B チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.00B チタン・耐酸鋼

                            メーカー アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,800円 5,800円 5,084円 2,800円 4,800円 7,100円 5,011円 3,993円 4,800円 7,900円 4,840円 4,850円 7,122円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 特殊 特殊 マイスター 特殊 ウエハー マイスター 精密 マイスター ウエハー 精密 ウエハー マイスター マイスター
                            材質 <チップ>カーボン - - PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 SA(耐酸性ステンレス) 耐酸鋼 ステンレス鋼(DuraxTM46Cr13) - - - ハンドル部/SAC(耐酸鋼) - -
                            仕様詳細 <ハンドル>非磁性金属 <チップ>耐酸性 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 190(瞬時)、130(常時) - - - - - - - - - 270 - -

                            ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端チップは交換できますか?
                            A
                            CFシリーズは全て交換不可です。
                            Q 材質「カーボン」には何か練りこまれていますか?
                            A
                            ポリアミド66を30wt%のカーボンファイバーで補強しています。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました