(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強靭精密ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2005-02
強靭精密ピンセット キョウジンセイミツピンセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,700円 5,863円
税込単価
7,370円 6,449円

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    精密
  • 材質:
    ステンレス鋼(DuraxTM46Cr13)
  • 特長:
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(616HV)ですので、耐久性に優れています。
  • 内容量:
    1本

型番

1-2005-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2005-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2005-02

115
強靭精密ピンセット DURAX 00
00
7612947011242
1本

4個

6,700円

5,863

( 6,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強靭精密ピンセットの型番1-2005-02のページです。
型番1-2005-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強靭精密ピンセット

強靭精密ピンセット

    耐酸性ピンセット(SCC)

    耐酸性ピンセット(SCC)

      精密ピンセット No.3

      精密ピンセット No.3

        精密ピンセット No.SS

        精密ピンセット No.SS

          MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

          MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

              精密ピンセット No.3C

              精密ピンセット No.3C

                精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                    精密ピンセット No.2A

                    精密ピンセット No.2A

                      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                        MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                          セラミックチップピンセット

                          セラミックチップピンセット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK
                            通常価格 5,011円 2,800円 7,900円 7,900円 7,100円 5,084円 7,900円 8,566円 3,993円 7,900円 12,358円 7,000円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 特殊 精密 精密 マイスター マイスター 精密 精密 マイスター 精密 マイスター マイスター 特殊
                            材質 ステンレス鋼(DuraxTM46Cr13) PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 - - 耐酸鋼 - - - - - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L - -
                            特長 先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(616HV)ですので、耐久性に優れています。 高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。 - - - 細身のボディで、鋭利な先端のピンセットです。 - - ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 - 先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。 先端が大きくカーブし、溝がついていますので力が必要な微細作業に適しています。 -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 -

                            強靭精密ピンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度を教えてください。
                            A
                            マルテンサイト系鋼が素材で500℃までは優れた硬度を発揮します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2005-01
                            1-2005-03
                            1-2005-04
                            1-2005-05
                            1-2005-06
                            1-2005-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            4個 -

                            1日目

                            120強靭精密ピンセット DURAX 007612947011228-

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            4個 -

                            1日目

                            120強靭精密ピンセット DURAX 117612947011211-

                            5,011円

                            ( 5,512円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            115強靭精密ピンセット DURAX 227612947011020-

                            5,011円

                            ( 5,512円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            120強靭精密ピンセット DURAX 337612947010979-

                            5,600円

                            ( 6,160円 )
                            4個 -

                            1日目

                            135強靭精密ピンセット DURAX SSSS7612947010290-

                            5,600円

                            ( 6,160円 )
                            4個 -

                            1日目

                            110強靭精密ピンセット DURAX 0C110C117612947011235-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました