(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハー用カーボンピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェハー用カーボンピンセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,840円 ~ 5,404円  特別価格 
税込価格
5,324円 ~ 5,944円  特別価格 

【仕様】・材質:先端/カーボン、ハンドル部/SA(耐酸性ステンレス)・耐熱温度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    ウエハー
  • 先端部材質:
    カーボン
  • 材質:
    ハンドル部/SAC(耐酸鋼)
  • 耐熱温度(℃):
    270
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
先端幅(mm)
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
ウェハータイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
130
カーボンピンセットSI-T5508WSA
SI-T5508W-SA
3~8インチ
1本

5個

4,840円

4,684

( 5,152円 )

1日目

40
135
カーボンピンセットSI-T5509WSA
SI-T5509W-SA
6~10インチ
1本

1個

5,214( 5,735円 )

1日目

60
145
カーボンピンセットSI-T5510WSA
SI-T5510W-SA
10~15インチ
1本

4個

5,404( 5,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:先端/カーボン、ハンドル部/SA(耐酸性ステンレス)
・耐熱温度:240℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハー用カーボンピンセット

ウェハー用カーボンピンセット

    耐酸性ピンセット(SCC)

    耐酸性ピンセット(SCC)

      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

      MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

        MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

        MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

          ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

          ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

            MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

            MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

              精密ピンセット No.SS

              精密ピンセット No.SS

                トング H912 全長(mm) 100~200

                トング H912 全長(mm) 100~200

                  フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

                  フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

                    クリーンルーム用ラボハンマー

                    クリーンルーム用ラボハンマー

                      ウェハー用ピンセット

                      ウェハー用ピンセット

                        MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン
                            通常価格 4,840円 2,800円 7,100円 3,993円 5,800円 12,358円 7,900円 10,600円 4,800円 30,152円 6,200円 5,084円 9,299円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 ウエハー 特殊 マイスター マイスター 特殊 マイスター 精密 その他 ウエハー - ウエハー マイスター マイスター
                            先端部材質 カーボン - - - - PPS - - - - - - PEEK
                            材質 ハンドル部/SAC(耐酸鋼) PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 耐酸鋼 - <チップ>カーボン 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L - PTFE(ふっ素樹脂) SA(耐酸性ステンレス) - - - 先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L
                            耐熱温度(℃) 270 - - - 190(瞬時)、130(常時) 220(MAX) - 250 - - - - 250(MAX)、180(常時)

                            ウェハー用カーボンピンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レバーを押すとピンセットが閉じると思いますが、手を離すとピンセットは戻りますか?それとも手で押し返さないと戻らないですか?
                            A
                            手を放すとピンセットは戻ります。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました