(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

  • SALE 2025/07/14まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,200円 ~ 6,800円  特別価格 
税込価格
6,820円 ~ 7,480円  特別価格 

【特長】・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。・先端の交換が可能です。・PE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    ウエハー
  • 全長(mm):
    130
  • 材質:
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
  • 耐熱温度(℃):
    260~300
  • 特長:
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
先端幅(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ID-2WFCPRSA
6.6
ウェハー用ピンセットID2WFCPRSA
ID-2WFCPRSA
1本

1個

6,800( 7,480円 )

1日目

ID-4WFCPRSA
12
ウェハー用ピンセットID4WFCPRSA
ID-4WFCPRSA
1本

5個

6,800円

6,000

( 6,600円 )

1日目

ID-2ACPR
-
ウェハー用ピンセットID-2ACPR
ID-2ACPR
1本

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

ID-5CPR
-
ウェハー用ピンセットID-5CPR
ID-5CPR
1本

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
・先端の交換が可能です。
・PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

    ウェハー用ピンセット

    ウェハー用ピンセット

      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

        MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

        MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

            クリーンルーム用ラボハンマー

            クリーンルーム用ラボハンマー

              MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

              MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                耐酸性ピンセット(SCC)

                耐酸性ピンセット(SCC)

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

                      強靭精密ピンセット

                      強靭精密ピンセット

                        精密ピンセット No.SS

                        精密ピンセット No.SS

                          ウェハー搬送容器

                          ウェハー搬送容器

                            メーカー アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,200円 6,200円 12,358円 7,100円 6,778円 30,152円 11,616円 2,800円 3,993円 6,400円 5,011円 7,900円 8,454円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー
                            ピンセット特徴 ウエハー ウエハー マイスター マイスター マイスター - マイスター 特殊 マイスター マイスター 精密 精密 -
                            全長(mm) 130 - 125 - 115 - 120 120 90 110 - 140 -
                            材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L 耐酸鋼 - - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 - - ステンレス鋼(DuraxTM46Cr13) - カバー/PC(ポリカーボネート)、カセット・ボトム/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
                            耐熱温度(℃) 260~300 - 220(MAX) - - - - - - - - - -

                            ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ウェハー用ピンセットに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            ウェハー触る時のピンセットに、このウェハー用ピンセットを使用しています。4インチ、6インチ、8インチなど、通常ウェハーを触る時は、先端幅12mm(1-9915-02)を使っています。特殊な使い方で、溝にはまっているウェハーを取る時に、先端幅6.6mm(1-9915-01)を使っています。先端が樹脂なので、ウェハーにキズが付かないところが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました