(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
6,580円 ~ 7,990円  特別価格 
税込価格
7,238円 ~ 8,789円  特別価格 

クラス100において表面洗浄処理済でクリーンパックした特殊精密工具。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    ウエハー
  • 材質:
    クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
  • 仕様詳細:
    クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ
  • 用途:
    普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
  • 特長:
    耐酸性で長寿命です。
  • 特長2:
    エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。
  • 特長3:
    使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 7-160-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-04の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハンドル部分に滑り止め加工を採用した非磁性で長寿命なピンセット

普通のピンセットでは掴みにくいものや薄くて壊れやすい物でも容易に掴むことが可能。

普通のピンセットでは掴みにくいものや薄くて壊れやすい物でも容易に掴むことが可能。

フラットピンセットの外形図と寸法

外形図(先端部)

外形図(先端部)

コード型  番ABCDE
7-160-01No.4WL12.07.53.04.02.5
-02No.2WF6.52.5
-03No.4WF12.0
-04No.4WFG
-05No.37S6.07.02.55.5
-06No.38FG9.511.04.02.5
-07No.34A6.011.5
-08No.35A7.0
-10No.36A6.115.0
-11No.91-5T15.07.53.04.03.0
-12No.191-5T10.03.5
-13No.33A6.06.0

この商品のLPC測定について

評価の目的は、洗浄後に残留粒子を測定すること。

評価方法

  1. 1.ビーカーに純水を採水し、LPC測定(BG値)を行う。
  2. 2.測定対象品にビーカーを投入し、LPC測定(実測値)を行う。
  3. 3.実測値よりBG値を減じた値を判定値とする。

測定条件

  1. 1.測定水量は10ccを3回行い、その平均値とする。
  2. 2.測定場所条件はクラス100のクリーンルームとする。

評価における使用機器

  1. 1.液中パーティクルカウンター : KE-11A1(リオン)
  2. 2.シリンジサンプラー : KZ-30W(リオン)
  3. 3.光散乱式液中粒子検出器 : KS-42B(リオン)
  4. 4.3,000ccビーカー1ヶ(BG水採水用)
 品番・品名7‐160‐01フラットピンセット NO.4WL
状態未洗浄洗浄済除去率未洗浄洗浄済除去率未洗浄洗浄済除去率
粒径/n数n-1n-1n-1n-2n-2n-2n-3n-3n-3
B
G
0.3μm6.05.0 6.05.0 6.05.0 
0.5μm0.00.0 0.00.0 0.00.0 
1.0μm0.00.0 0.00.0 0.00.0 
1.5μm0.00.0 0.00.0 0.00.0 
2.0μm以上0.00.0 0.00.0 0.00.0 


0.3μm2,773.3100.0 2,853.0123.7 2,830.7127.0 
0.5μm405.321.0 403.033.0 402.033.0 
1.0μm50.35.7 45.04.3 50.33.7 
1.5μm28.34.7 20.73.7 26.03.0 
2.0μm以上13.74.3 10.73.7 15.03.0 


0.3μm2,7269596.6%2,84711995.8%2,82512295.7%
0.5μm4052194.8%4033391.8%4023391.8%
1.0μm50688.7%45490.4%50492.6%
1.5μm28583.4%21482.1%26388.5%
2.0μm以上14468.6%11465.4%15380.0%

7-160-01

注意・禁止事項

  • 洗浄工程: 超音波洗浄後、超純水リンス。
  • 各粒径はTOTAL値を表示。
  • この測定は実測値です。保障値ではありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
12
7.5
3
4
2.5
フラットピンセット NO.4WL
No.4WL
4560111746632
1本

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

125
6.5
7.5
2.5
4
2.5
フラットピンセット NO.2WF
No.2WF
4560111746649
1本

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

125
12
7.5
2.5
4
2.5
フラットピンセット NO.4WF
No.4WF
4560111746656
1本

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

125
12
7.5
2.5
4
2.5
フラットピンセット NO.4WFG
No.4WFG
4560111746663
1本

5個

6,580円

5,806

( 6,387円 )

1日目

  • 注文停止中
135
28
9
-
4
2.5
フラットピンセット(表面洗浄済)48WF
No.48WF
4560111746717
1本

5個

7,990円

7,044

( 7,748円 )

-

125
9.5
10
2.5
4
2.5
フラットピンセット(表面洗浄済)3WF
No.3WF
4560111746724
1本

5個

6,720円

5,930

( 6,523円 )

1日目

130
16
8.5
2.5
4
2.5
フラットピンセット(表面洗浄済)5WF
No.5WF
4560111746731
1本

1個

7,570( 8,327円 )

1日目

130
20
8.5
2.5
4
2.5
フラットピンセット(表面洗浄済)6WF
No.6WF
4560111746748
1本

1個

7,830( 8,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クラス100において表面洗浄処理済でクリーンパックした特殊精密工具。
【特長】
・耐酸性で長寿命です。
・エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。
・使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。
・材質はクロームスチールです。
【用途】
・普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物移動やピックアップに。

(i)ご注意

  • 7-160-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-160-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

      ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

      ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

        特殊作業用ピンセット

        特殊作業用ピンセット

          エレクトリックピンセット

          エレクトリックピンセット

            フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

            フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

              精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

              精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

                精密ピンセット No.2 (強力細型)

                精密ピンセット No.2 (強力細型)

                  精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                  精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                    精密ピンセット No.3

                    精密ピンセット No.3

                      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                        精密ピンセット No.7B

                        精密ピンセット No.7B

                          精密ピンセット No.3C

                          精密ピンセット No.3C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,580円 9,000円 6,200円 6,100円 6,060円 4,800円 7,395円 7,900円 8,566円 7,900円 3,993円 7,260円 7,900円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 ウエハー 特殊 ウエハー 特殊 特殊 ウエハー 精密 精密 精密 精密 マイスター 精密 精密
                            材質 クロームスチール(硬度390VC及び40RC) 合金(ニッケル・クロム・モリブデン) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 耐酸鋼 クロモスチール SA(耐酸性ステンレス) - - - - - - -
                            仕様詳細 クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ 100%非磁性/プラスチックケース付き - - - - - - - - - - -
                            用途 普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。 - - - - - - - - - - - -

                            フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました