(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
4,800円  特別価格 
税込価格
5,280円  特別価格 

【特長】<125>・オーバルフラット型の先端です。<125A>・125を細長く...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
フラットピンセット 125
125
オーバルフラット型の先端です。
1本

4個

4,800( 5,280円 )

1日目

120
フラットピンセット 125A
125A
125を細長くした形状です。
1本

5個

4,800円

4,500

( 4,950円 )

1日目

105
フラットピンセット 127
127
薄く四角い先端をしたタイプです。
1本

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<125>
・オーバルフラット型の先端です。
<125A>
・125を細長くした形状です。
<127>
・薄く四角い先端をしたタイプです。
【材質】
・材質:SA(耐酸性ステンレス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mm

    エレクトリックピンセット

    エレクトリックピンセット

      フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

      フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm

        ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

        ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

          セラミックチップピンセット MZシリーズ

          セラミックチップピンセット MZシリーズ

            標準型ピンセット ステンレス IPT-02

            標準型ピンセット ステンレス IPT-02

              精密ピンセット No.2 (強力細型)

              精密ピンセット No.2 (強力細型)

                精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

                精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

                  ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                  ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

                    超硬ピンセット ID-NCシリーズ

                      標準型ピンセット IPT-04型

                      標準型ピンセット IPT-04型

                        標準型ピンセット IPT-10型

                        標準型ピンセット IPT-10型

                          精密ピンセット No.3

                          精密ピンセット No.3

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,800円 6,060円 6,580円 5,800円 11,900円 1,849円 7,900円 7,395円 6,200円 9,000円 1,999円 2,099円 7,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 ウエハー 特殊 ウエハー 特殊 特殊 精密 精密 精密 ウエハー 特殊 精密 精密 精密
                            材質 SA(耐酸性ステンレス) クロモスチール クロームスチール(硬度390VC及び40RC) <チップ>カーボン ハンドル/SA(耐酸鋼) - - - PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 合金(ニッケル・クロム・モリブデン) - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            フラットピンセット 耐酸性ステンレス製 全長 105mm・120mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 磁性はありますか?
                            A
                            非磁性です。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました