(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型ピンセット ステンレス IPT-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準型ピンセット ステンレス IPT-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,849円
税込単価
2,034円

【特長】・標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-02・クリーンルームですぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    精密
  • 全長(mm):
    150
  • メーカー商品名:
    標準型ピンセット IPT-02型
  • メーカー型式:
    IPT-02
  • JANコード:
    4560111746816
  • 内容量:
    1本

型番

7-164-07 解除

Loading...

【特長】
・標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-02
・クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-164-07

1本

4個

1,849( 2,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-02
・クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準型ピンセット ステンレス IPT-02の型番7-164-07のページです。
型番7-164-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ピンセット ステンレス IPT-02

標準型ピンセット ステンレス IPT-02

    標準型ピンセット IPT-04型

    標準型ピンセット IPT-04型

      標準型ピンセット IPT-03型

      標準型ピンセット IPT-03型

        標準型ピンセット IPT-01型

        標準型ピンセット IPT-01型

          MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

          MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

            標準型ピンセット IPT-10型

            標準型ピンセット IPT-10型

              MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

                標準型ピンセット IPT-05型

                標準型ピンセット IPT-05型

                  標準型ピンセット IPT-15型

                  標準型ピンセット IPT-15型

                    標準型ピンセット IPT-13型

                    標準型ピンセット IPT-13型

                      精密ピンセット No.1

                      精密ピンセット No.1

                        標準型ピンセット IPT-12型

                        標準型ピンセット IPT-12型

                          MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,849円 1,999円 1,849円 1,649円 4,085円 2,099円 5,106円 1,991円 1,650円 2,150円 7,960円 2,043円 4,456円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 精密 精密 マイスター 精密 マイスター 精密 精密 精密 精密 精密 マイスター
                            全長(mm) 150 120 125 125 70 150 120 120 105 190 120 165 -
                            メーカー商品名 標準型ピンセット IPT-02型 標準型ピンセット IPT-04型 標準型ピンセット IPT-03型 標準型ピンセット IPT-01型 - 標準型ピンセット IPT-10型 - 標準型ピンセット IPT-05型 標準型ピンセット IPT-15型 標準型ピンセット IPT-13型 - 標準型ピンセット IPT-12型 -
                            メーカー型式 IPT-02 IPT-04 IPT-03 IPT-01 - IPT-10 - IPT-05 IPT-15 IPT-13 - IPT-12 -

                            標準型ピンセット ステンレス IPT-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端は尖っていますか?
                            A
                            IPT-02(7-164-07)は先端が尖っています。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました