長く細い刃先タイプ。・型番:7-562-09ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に...
長く細い刃先タイプ。
・型番:7-562-09
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
・型番:7-562-39
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
また、ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
・型番:7-562-71
クロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っています。
温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
100%磁化せず、100%腐食せず錆びません。