(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット No.51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ピンセット No.51

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,466円 ~ 10,320円
税込価格
10,413円 ~ 11,352円

【特長】斜めで鋭い刃先タイプ。・型番:7-562-41チタン製のため、アルミニ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

精密ピンセット No.51 製品仕様01

斜めで鋭い刃先

 

7-562-69 <DUMOSTARタイプ(非洗浄)>

  • DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。
  • 100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。
  • 100%腐食せず錆びません。
  • 先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。
  • 強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。
  • 温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。

※DUMOSTARタイプは、洗浄・クリーンパックはしておりません。

7-562-41 <TITANタイプ(表面洗浄済)>

  • クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
  • チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
  • ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
 

規格表

型 番タイプ全長(mm)
7-562-69DUMOSTAR115
7-562-41TITAN
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TITANタイプ
超精密ピンセット NO.51-TITAN
NO.51-TITAN
4560111748230
-
1本

4個

9,466( 10,413円 )

1日目

DUMOSTARタイプ
超精密ピンセットNO51DUMOSTAR
NO.51-DUMOSTAR
-
DUMOSTARタイプは非洗浄です。洗浄・クリーンパックはしておりません。
1本

4個

10,320( 11,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
斜めで鋭い刃先タイプ。
・型番:7-562-41
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
また、ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
・型番:7-562-69
クロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っています。
温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
100%磁化せず、100%腐食せず錆びません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ピンセット No.51

精密ピンセット No.51

    精密ピンセット No.3C

    精密ピンセット No.3C

      精密ピンセット No.5A

      精密ピンセット No.5A

        精密ピンセット No.2A

        精密ピンセット No.2A

          精密ピンセット No.3

          精密ピンセット No.3

            精密ピンセット No.SS

            精密ピンセット No.SS

              精密ピンセット No.7B

              精密ピンセット No.7B

                MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                  MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                    MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

                      MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 5AG-SA 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 5AG-SA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,466円 7,900円 7,110円 7,900円 7,900円 7,900円 7,260円 6,778円 3,993円 9,299円 10,486円 6,100円 5,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 精密 精密 精密 精密 精密 マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター
                            全長(mm) 115 110 115 120 120 140 115 115 90 125 120 115 110
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            精密ピンセット No.51のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました