(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,395円 ~ 11,463円
税込価格
8,135円 ~ 12,609円

【特長】<DUMOSTARタイプ>・DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

刃先非常極細で鋭いピンセット

用途に合わせた選択が可能。

※写真は参考例。

※写真は参考例。

先端部分のズームイメージ。

先端部分のズームイメージ。

精密ピンセットNo.5のラインナップ

品番型番全長(mm)備考/JANコード
7-562-65NO.5-DUMOSTAR1107640126714011
7-562-05NO.5-INOX1104560111748063
7-562-35NO.5-TITAN1104560111748179

DUMOSTARタイプの特長について

  • DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っている。
  • 100%磁化(磁界中においても)および腐食せず錆びない。
  • 先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしない。
  • 強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しない。
  • 温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しない。
  • 洗浄・クリーンパックはしていない(非洗浄)。

INOXタイプの特長について

  • ステンレス製で、耐酸性・耐腐食性に優れている。
  • クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされている。

TITANタイプの特長について

  • チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さとなっている。
  • ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐える。
  • クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされている。
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長
特長2
特長3
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
INOXタイプ
超精密ピンセット NO.5-INOX
NO.5-INOX
4560111748063
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
-
-
1本

1個

7,395( 8,135円 )

1日目

TITANタイプ
超精密ピンセット NO.5-TITAN
NO.5-TITAN
4560111748179
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
-
1本

1個

11,463( 12,609円 )

1日目

DUMOSTARタイプ
超精密ピンセットNO5-DUMOSTAR
NO.5-DUMOSTAR
-
DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。
100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。
強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
DUMOSTARタイプは非洗浄です。洗浄・クリーンパックはしておりません。
1本

1個

11,032( 12,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<DUMOSTARタイプ>
・DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。
・100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。
・100%腐食せず錆びません。
・先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。
・強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。
・温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
<INOXタイプ(表面洗浄済)>
・クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
・ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
<TITANタイプ(表面洗浄済)>
・クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
・チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
・ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)

    精密ピンセット No.2 (強力細型)

    精密ピンセット No.2 (強力細型)

      精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

      精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

        標準型ピンセット IPT-13型

        標準型ピンセット IPT-13型

          精密ピンセット No.3

          精密ピンセット No.3

            標準型ピンセット ステンレス IPT-02

            標準型ピンセット ステンレス IPT-02

              精密ピンセット No.3C

              精密ピンセット No.3C

                標準型ピンセット IPT-04型

                標準型ピンセット IPT-04型

                  標準型ピンセット IPT-10型

                  標準型ピンセット IPT-10型

                    MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                      標準型ピンセット IPT-15型

                      標準型ピンセット IPT-15型

                        精密ピンセット No.5A

                        精密ピンセット No.5A

                          MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,395円 7,900円 8,566円 2,150円 7,900円 1,849円 7,900円 1,999円 2,099円 6,778円 1,650円 7,110円 3,993円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 精密 精密 精密 精密 精密 精密 精密 マイスター 精密 精密 マイスター
                            全長(mm) 110 120 115 190 120 150 110 120 150 115 105 115 90
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            精密ピンセット No.5 (極細で非常に鋭い刃先)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました