(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット No.3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ピンセット No.3C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,900円 ~ 8,997円
税込価格
8,690円 ~ 9,897円

【仕様】・型番:7-562-04クラス100の状況において、ピンセット製造中の...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長
特長2
特長3
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
INOXタイプ
超精密ピンセット NO.3C-INOX
NO.3C-INOX
4560111748056
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
-
-
1本

1個

7,900( 8,690円 )

1日目

TITANタイプ
超精密ピンセット NO.3C-TITAN
NO.3C-TITAN
4560111748162
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
-
1本

4個

8,997( 9,897円 )

8日目

DUMOSTARタイプ
超精密ピンセットNO3CDUMOSTAR
NO.3C-DUMOSTAR
-
DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。
100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。
強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
DUMOSTARタイプは非洗浄です。洗浄・クリーンパックはしておりません。
1本

4個

8,682( 9,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型番:7-562-04
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
・型番:7-562-34
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
磁化しません。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済
(クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております)
・型番:7-562-64
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。
人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。
100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。
※洗浄・クリーンパックはしておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ピンセット No.3C

精密ピンセット No.3C

    精密ピンセット No.3

    精密ピンセット No.3

      精密ピンセット No.2A

      精密ピンセット No.2A

        精密ピンセット No.SS

        精密ピンセット No.SS

          強靭精密ピンセット

          強靭精密ピンセット

            MEISTERピンセット No.3C AXAL・チタン・耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.3C AXAL・チタン・耐酸鋼

              精密ピンセット No.51

              精密ピンセット No.51

                精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                精密ピンセット No.7(鷲型の鋭い刃先)

                  MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

                      精密ピンセット No.5A

                      精密ピンセット No.5A

                        MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円 5,011円 4,852円 9,466円 8,566円 5,400円 5,238円 7,110円 5,854円 7,000円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 精密 精密 精密 マイスター 精密 精密 マイスター マイスター 精密 マイスター マイスター
                            全長(mm) 110 120 120 140 - 110 115 115 110 110 115 120 115
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            精密ピンセット No.3Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました