(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット No.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-562-01
精密ピンセット No.1 セイミツピンセット No.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,960円
税込単価
8,756円

クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済(INOX・TITANタイプのみ)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 7-562-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-562-31の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

7-562-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 強力耐久型
  • 全長:120mm
 

■特長

〈DUMOSTARタイプ(非洗浄)〉

  • DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。
  • 100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。
  • 100%腐食せず錆びません。
  • 先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。
  • 強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。
  • 温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
※DUMOSTARタイプは、洗浄・クリーンパックはしておりません。
 

〈INOXタイプ(表面洗浄済)〉

  • クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
  • ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
 

〈TITANタイプ(表面洗浄済)〉

  • クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
  • チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
  • ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
 
商品情報を表示

7-562-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
特長
特長2
特長3
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-562-01

INOXタイプ
超精密ピンセット NO.1-INOX
NO.1-INOX
4560111748025
クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
-
-
1本

1個

7,960( 8,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済(INOX・TITANタイプのみ)。

(i)ご注意

  • 7-562-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-562-31の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット No.1の型番7-562-01のページです。
型番7-562-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ピンセット No.1

精密ピンセット No.1

    標準型ピンセット ステンレス IPT-02

    標準型ピンセット ステンレス IPT-02

      標準型ピンセット IPT-01型

      標準型ピンセット IPT-01型

        クリーンルーム用ラボハンマー

        クリーンルーム用ラボハンマー

          標準型ピンセット IPT-13型

          標準型ピンセット IPT-13型

            MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

            MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

              標準型ピンセット IPT-04型

              標準型ピンセット IPT-04型

                標準型ピンセット IPT-06型

                標準型ピンセット IPT-06型

                  ウェハー用ファイバーチップピンセット

                  ウェハー用ファイバーチップピンセット

                    標準型ピンセット IPT-03型

                    標準型ピンセット IPT-03型

                      標準型ピンセット IPT-05型

                      標準型ピンセット IPT-05型

                        セラミックチップピンセット MZシリーズ

                        セラミックチップピンセット MZシリーズ

                          標準型ピンセット IPT-07型

                          標準型ピンセット IPT-07型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,960円 1,849円 1,649円 30,152円 2,150円 9,299円 1,999円 2,100円 7,600円 1,849円 1,991円 11,900円 2,039円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット その他特殊工具 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 精密 精密 精密 - 精密 マイスター 精密 精密 ウエハー 精密 精密 特殊 精密
                            全長(mm) 120 150 125 - 190 125 120 120 - 125 120 - 125
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            精密ピンセット No.1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-562-31
                            7-562-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 特長 特長2 特長3 脚注 内容量

                            10,600円

                            ( 11,660円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            TITANタイプ超精密ピンセット NO.1-TITANNO.1-TITAN4560111748131クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。--

                            10,600円

                            ( 11,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            DUMOSTARタイプ超精密ピンセットNO1-DUMOSTARNO.1-DUMOSTAR-DUMOSTARはクロム・コバルト・チタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。DUMOSTARタイプは非洗浄です。洗浄・クリーンパックはしておりません。-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました