(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,993円
税込単価
4,392円

【特長】・耐酸性ステンレス鋼を使用しています・非磁化ステンレスを使用しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    マイスター
  • 全長(mm):
    90
  • メーカー商品名:
    MEISTERピンセット H-SA
  • メーカー型式:
    H-SA
  • JANコード:
    4560111748902
  • 特長:
    ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
  • 内容量:
    1本

型番

9-5695-01 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

【特長】
・耐酸性ステンレス鋼を使用しています
・非磁化ステンレスを使用しています
・ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプピンセットピンセット特徴マイスター
全長(mm)90メーカー商品名MEISTERピンセット H-SA
メーカー型式H-SAJANコード4560111748902
特長ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。内容量1本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5695-01

1本

4個

3,993( 4,392円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性ステンレス鋼を使用しています
・非磁化ステンレスを使用しています
・ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼の型番9-5695-01のページです。
型番9-5695-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

    MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

    MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

      MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

        MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

        MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.1 AXAL・チタン・耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.1 AXAL・チタン・耐酸鋼

            耐酸性ピンセット(SCC)

            耐酸性ピンセット(SCC)

              強靭精密ピンセット

              強靭精密ピンセット

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                  精密ピンセット No.SS

                  精密ピンセット No.SS

                    MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                        MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

                          精密ピンセット No.3

                          精密ピンセット No.3

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,993円 12,358円 5,106円 7,100円 7,300円 2,800円 5,011円 5,084円 7,900円 4,850円 6,778円 11,616円 7,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター 特殊 精密 マイスター 精密 マイスター マイスター マイスター 精密
                            全長(mm) 90 125 120 - 120 120 - 135 140 115 115 120 120
                            メーカー商品名 MEISTERピンセット H-SA MEISTERピンセット258PPSSA - - - - - - - - MEISTERピンセット 201-SA MEISTERピンセット 49D-SA -
                            メーカー型式 H-SA 258PPS-SA - - - - - - - - 201-SA 49D-SA -

                            MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト