(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,358円 10,938円
税込単価
13,594円 12,032円

【特長】・MEISTERピンセット 細 PPS 258PPS-SAです。・先端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    マイスター
  • 先端部材質:
    PPS
  • 全長(mm):
    125
  • 材質:
    先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L
  • メーカー商品名:
    MEISTERピンセット258PPSSA
  • メーカー型式:
    258PPS-SA
  • JANコード:
    4560111748803
  • 耐熱温度(℃):
    220(MAX)
  • 制電性(Ω・cm):
    108~1011
  • 特長:
    先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。
  • 内容量:
    1本

型番

9-5686-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5686-01

1本

2個

12,358円

10,938

( 12,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEISTERピンセット 細 PPS 258PPS-SAです。
・先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPSの型番9-5686-01のページです。
型番9-5686-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

    MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

    MEISTERピンセット H-SA 耐酸鋼

      精密ピンセット No.SS

      精密ピンセット No.SS

        MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

        MEISTERピンセット 49D-SA 先端部 POM(デルリン)

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

            精密ピンセット No.2A

            精密ピンセット No.2A

              MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

              MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

                ウェハー用ピンセット

                ウェハー用ピンセット

                  精密ピンセット No.3

                  精密ピンセット No.3

                    ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                    ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                      耐酸性ピンセット(SCC)

                      耐酸性ピンセット(SCC)

                        強靭精密ピンセット

                        強靭精密ピンセット

                          ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                          ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK
                            通常価格 12,358円 3,993円 7,900円 11,616円 9,299円 7,900円 7,100円 6,200円 7,900円 6,200円 2,800円 5,011円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 マイスター マイスター 精密 マイスター マイスター 精密 マイスター ウエハー 精密 ウエハー 特殊 精密 特殊
                            先端部材質 PPS - - POM(デルリン) PEEK - - - - - - - -
                            全長(mm) 125 90 140 120 125 120 - - 120 130 120 - -
                            材質 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L - - 先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L 先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L - 耐酸鋼 - - PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 ステンレス鋼(DuraxTM46Cr13) -

                            MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました