(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9-5692-01
MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼 MEISTERピンセット 321・325 タイサンコウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円 3,938円
税込単価
4,950円 4,332円

【特長】・スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。・熟練...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    マイスター
  • 特長:
    先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
  • 内容量:
    1本

型番

9-5692-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

9-5692-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5692-01

フラット
118
MEISTERピンセット 321-SA
321-SA
4560111748841
1本

5個

4,500円

3,938

( 4,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。
・熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。
・18MΩの超純水でピンセット表面の油分や塵を除去します。
・洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
・厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼の型番9-5692-01のページです。
型番9-5692-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼

    精密ピンセット No.1

    精密ピンセット No.1

      標準型ピンセット ステンレス IPT-02

      標準型ピンセット ステンレス IPT-02

        標準型ピンセット IPT-04型

        標準型ピンセット IPT-04型

          MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

          MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

            バキュームピンセット P-831/交換パット

            バキュームピンセット P-831/交換パット

              標準型ピンセット IPT-03型

              標準型ピンセット IPT-03型

                標準型ピンセット IPT-10型

                標準型ピンセット IPT-10型

                  MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.2A AXAL・チタン・耐酸鋼

                      標準型ピンセット IPT-01型

                      標準型ピンセット IPT-01型

                        プラスチックピンセット No.9・No.9A・No.9C

                        プラスチックピンセット No.9・No.9A・No.9C

                          標準型ピンセット IPT-13型

                          標準型ピンセット IPT-13型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,456円 7,960円 1,849円 1,999円 4,085円 640円 1,849円 2,099円 5,106円 5,000円 1,649円 834円 2,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 マイスター 精密 精密 精密 マイスター 真空 精密 精密 マイスター マイスター 精密 その他 精密
                            特長 先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。 - - - 短いので取り回しが容易です。 - - - 本体がややスリムで、先端部が丸いので視野を妨げません。 ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。 - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            MEISTERピンセット 321・325 耐酸鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9-5692-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 JANコード 内容量

                            4,456円

                            ( 4,902円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            フラット片跳ね先端105MEISTERピンセット 325-SA325-SA4560111748858-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました