(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,854円
税込単価
6,439円

2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    マイスター
  • 全長(mm):
    120
  • 特長:
    2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 2-5149-20の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-56の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

6-7905-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7905-56

SA製
MEISTERピンセット F-SA
F-SA
4560111746045
-
1本

1個

5,854( 6,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。

(i)ご注意

  • 2-5149-20の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-56の図面はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼の型番6-7905-56のページです。
型番6-7905-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

    MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

    MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

        MEISTERピンセット No.1 AXAL・チタン・耐酸鋼

        MEISTERピンセット No.1 AXAL・チタン・耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.0 AXAL・耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.0 AXAL・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.0C11 AXAL・チタン・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.0C11 AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.3C AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.3C AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット No.0C9 チタン・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット No.0C9 チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.5 AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.5 AXAL・チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット 37S3SA

                          MEISTERピンセット 37S3SA

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,854円 5,084円 3,791円 7,300円 4,850円 5,279円 5,500円 4,852円 5,238円 5,400円 4,946円 6,300円 9,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター
                            全長(mm) 120 135 125 120 115 120 110 110 110 110 90 110 120
                            特長 2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。 細身のボディで、鋭利な先端のピンセットです。 小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。 本体胴部がやや細身に仕上げてあり持ちやすく、一般的な軽作業に適しています。 先端部が細く視野を妨げず、力が入った時もしなりにくいです。 スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。 微細作業から力の必要な作業まで広くカバーします。 先端がスリムで丸いので、視野を妨げず細かな作業に適しています。 微細作業に適した先端が鋭利な丸形断面です。 00Bに比べ全長が短い強力作業用の小型ピンセットです。 スリムで鋭利な先端の小型ピンセットです。 持ちやすく、また先端が細いので視野を妨げません。 -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました