(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,238円 ~ 10,476円  特別価格 
税込価格
5,762円 ~ 11,524円  特別価格 

【仕様】・微細作業に適した先端が鋭利な丸形断面です。・ピンセット特長:マイスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    マイスター
  • 全長(mm):
    110
  • 特長:
    微細作業に適した先端が鋭利な丸形断面です。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 2-5149-12の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-36の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-37の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコード
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AXALタイプ
ピンセット AXAL4-AXAL
4-AXAL
7612947009973
AXALタイプは非洗浄です。
1本

5個

10,476円

8,400

( 9,240円 )

1日目

TNF製
MEISTERピンセット4-TNF
4-TNF
4560111745918
-
1本

2個

7,782円

7,467

( 8,214円 )

1日目

SA製
MEISTERピンセット 4-SA
4-SA
4560111745925
-
1本

5個

5,238円

4,725

( 5,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・微細作業に適した先端が鋭利な丸形断面です。
・ピンセット特長:マイスター

(i)ご注意

  • 2-5149-12の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-36の図面はこちらから、ご確認下さい。
    6-7905-37の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼

    MEISTERピンセット No.0 AXAL・耐酸鋼

    MEISTERピンセット No.0 AXAL・耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.0C11 AXAL・チタン・耐酸鋼

      MEISTERピンセット No.0C11 AXAL・チタン・耐酸鋼

        MEISTERピンセット No.0C9 チタン・耐酸鋼

        MEISTERピンセット No.0C9 チタン・耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット No.AA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.7 AXAL・チタン・耐酸鋼

            MEISTERピンセット No.7 AXAL・チタン・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

              MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                Xタイプスリムピンセット

                Xタイプスリムピンセット

                  MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット No.00C チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

                      MEISTERピンセット No.5AR チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.7B チタン・耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,238円 5,279円 5,500円 4,946円 3,791円 7,000円 4,850円 5,750円 5,400円 5,854円 7,100円 5,084円 7,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター 特殊 マイスター マイスター マイスター マイスター マイスター
                            全長(mm) 110 120 110 90 125 115 115 約118 110 120 112 135 115
                            特長 微細作業に適した先端が鋭利な丸形断面です。 スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。 微細作業から力の必要な作業まで広くカバーします。 スリムで鋭利な先端の小型ピンセットです。 小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。 先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。 先端部が細く視野を妨げず、力が入った時もしなりにくいです。 握れば開くX字タイプのピンセットです。 00Bに比べ全長が短い強力作業用の小型ピンセットです。 2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。 先端が鋭利にカーブした鶴首状(カーブ35°)で、手に持ったときの角度も自然で、微細作業に適しています。 細身のボディで、鋭利な先端のピンセットです。 先端が大きくカーブし、溝がついていますので力が必要な微細作業に適しています。
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            MEISTERピンセット No.4 AXAL・チタン・耐酸鋼のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            微細加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/07
                            顕微鏡下での微細加工に使用しています。先端形状は加工して使用していますが、フォンタックスが無くなってしまった今ではこのピンセットが頼りです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました