専用のクリーナーでホコリ等を除去することで粘着力が回復する粘着式ピンセット。【...
優れた耐熱性のある粘着剤を採用。
(左から、MT-4200、MT-4400、(手前)TC-200N、BC-4200、(奥)BC-4400)
品番 | 型番 | 適応寸法(目安)(mm) | 備考/JANコード |
---|---|---|---|
1-1760-01 | MT-4200 | φ1.0 ~4.0 | |
1-1760-02 | MT-4400 | φ0.25~1.0 | |
1-1760-11 | BC-4200 | 交換用粘着チップ(MT-4200用) | |
1-1760-12 | BC-4400 | 交換用粘着チップ(MT-4400用) | |
1-1760-13 | TC-200N | 専用チップクリーナー |
<本体>
<粘着チップ>
専用のクリーナーでホコリ等を除去することで粘着力が回復する粘着式ピンセット。
【特長】
・ボタンを押すと先端部より粘着ピンが出てきます。
・粘着剤は耐熱性に優れています。
・粘着チップにポリイミドを採用し、耐熱温度は約200℃。
・専用チップクリーナーで粘着チップに付着したホコリを取り除く事で、粘着力を回復させる事ができます。
【用途】
・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適。