(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,469円 ~ 19,684円  特別価格 
税込価格
18,116円 ~ 21,652円  特別価格 

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。【特長】・専用スタンドは8本の先...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1-9707-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電動ポンプ不要なペンタイプの真空ピンセット

本体はアルミニウム製で、先端パットは導電性シリコン製。

V8901-A-ESD

V8901-A-ESD

V8901-A-ESD(先端チップ4本付き)

V8901-A-ESD(先端チップ4本付き)

V8901-A-ESD 先端ゴムスタンド

V8901-A-ESD 先端ゴムスタンド

専用スタンド

専用スタンド

真空ピンセットのラインナップ

品番型番仕様備考/JANコード
1-9707-02V8901-A-ESD本体+先端チップ4本4582110948411
1-9707-11VTH-16先端チップスタンド4582110948404
1-9707-12VBM-3専用スタンド4582110948398

製品仕様

・本体サイズ: φ13×146mm 
・吸着力: 20g(9.53mm使用時)
・材質: 本体/アルミニウム、先端パッド/導電性シリコン(104~106Ω)

注意・禁止事項

※本体にチップ・パッドは付属しておりません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
その他
サイズ(mm)
仕様
先端部材質
材質
メーカー商品名
メーカー型式
適合吸着チップ
吸着力(g)
付属品
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
φ13X146(本体)
本体+セット4本
シリコンゴム
本体/アルミニウム
真空ピンセット V8901-A-ESD
V8901-A-ESD
1-1422-01~05、1-1423-01~05
20(9.53mm使用時)
先端チップ(3.18mm、6.35mm、φ9.53mmの曲タイプ、φ6.35mmの直タイプX各1個)
-
1セット(本体・先端チップ(曲タイプ:φ3.18mm・φ6.35mm・φ9.53mm・直タイプ:φ6.35mm))

5個

16,899円

14,168

( 15,585円 )

1日目

  • 注文停止中
オプション
-
先端チップスタンド
-
-
真空ピンセット用 チップ用スタンド VTH-16
VTH-16
-
-
-
16本の先端チップを搭載できる滑り止め付きのスタンドです。
1個

1個

16,469( 18,116円 )

-

オプション
-
専用スタンド
-
-
真空ピンセット用 本体・チップスタンド VBM-3
VBM-3
-
-
-
8本の先端チップ、ペンタイプや真空ピンセットのハンドルを搭載できます。
1個

1個

19,684( 21,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
【特長】
・専用スタンドは8本の先端チップ、ペンタイプや真空ピンセットのハンドルを置く事ができます。
・ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます。(ただしΦ2.38mmを除く)
・先端ゴムスタンドは16本の先端チップを搭載可能な滑り止め付きタイプのスタンドです。
・先端チップは各1個です。
・Φ3.18(直径3.18mm)、Φ6.35(直径6.35mm)、Φ9.53(直径9.53mm)の曲タイプです
・Φ6.35(直径6.35mm)の直タイプです
【用途】
・電子部品、半導体の組立作業、大学等の研究機関での利用に最適な特殊精密工具。

(i)ご注意

  • 1-9707-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンド

    携帯用吸着ピンセット

    携帯用吸着ピンセット

      粘着式ピンセット・交換用粘着チップ・チップクリーナー

      粘着式ピンセット・交換用粘着チップ・チップクリーナー

        真空ピンセット用交換パッド

        真空ピンセット用交換パッド

          真空ピンセット VCS-9-B

          真空ピンセット VCS-9-B

            チップトレイ(4インチ)

            チップトレイ(4インチ)

              アズピュア真空ピンセット

              アズピュア真空ピンセット

                MEISTERピンセット NW-SA

                MEISTERピンセット NW-SA

                  真空ピンセット TV-1000

                  真空ピンセット TV-1000

                    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                      PPエアガン/オプション

                      PPエアガン/オプション

                        ESDピンセット PTZシリーズ

                        ESDピンセット PTZシリーズ

                          精密ピンセット No.SS

                          精密ピンセット No.SS

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,469円 3,493円 20,519円 5,270円 7,599円 957円 20,800円 8,820円 51,340円 52,678円 1,744円 410円 7,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット - ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ピンセット - - - ピンセット
                            ピンセット特徴 真空 真空 真空 - 真空 - 真空 マイスター 真空 - - - 精密

                            真空ピンセット V8901-A-ESD・チップ用スタンド ・本体&チップスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました