(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームピックアップ 電池不要タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームピックアップ 電池不要タイプ

通常単価(税別)
16,391円
税込単価
18,030円

電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他特殊工具
  • 材質:
    ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバー
  • メーカー商品名:
    バキュームピックアップID-VBP000
  • メーカー型式:
    ID-VBP000
  • 付属品:
    ESDストレートニードルX1本/ESD45゜曲がりニードルX1本/ESD4mmゴムキャップX1個/ESD6mmゴムキャップX1個/ESD9mmゴムキャップX1個/潤滑油セットX1個
  • 重量(g):
    31
  • 特長:
    電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。
  • 内容量:
    1セット(本体・ESDストレートニードル・ESD45°曲がりニードル・ESD4mmゴムキャップ・ESD6mmゴムキャップ・ESD9mmゴムキャップ・潤滑油セット)

型番

2-5096-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5096-01

1セット(本体・ESDストレートニードル・ESD45°曲がりニードル・ESD4mmゴムキャップ・ESD6mmゴムキャップ・ESD9mmゴムキャップ・潤滑油セット)

1個

16,391( 18,030円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電池不要タイプです。ESD対応です。先端チップの種類により様々な大きさの部品に対応できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームピックアップ 電池不要タイプの型番2-5096-01のページです。
型番2-5096-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームピックアップ 電池不要タイプ

バキュームピックアップ 電池不要タイプ

    真空ピンセット VCS-9-B

    真空ピンセット VCS-9-B

      真空ピンセット TV-1000

      真空ピンセット TV-1000

        バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

        バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

          ウェハートレーSCC

          ウェハートレーSCC

            真空ピンセット DTV-2000

            真空ピンセット DTV-2000

              メドーハンド MH-100A

              メドーハンド MH-100A

                シリコンカップ

                シリコンカップ

                  ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付

                  ペンバキュームセット ESD(導電性)シリコンカップ付

                    ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

                    ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

                      バキュームピンセット EA595EV-2

                      バキュームピンセット EA595EV-2

                        クリーンルーム用ラボハンマー

                        クリーンルーム用ラボハンマー

                          チューブカートリッジ

                          チューブカートリッジ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 16,391円 7,599円 51,340円 34,132円 5,290円 93,153円 63,028円 440円 22,270円 16,400円 3,340円 30,152円 35,150円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目~  
                            商品タイプ その他特殊工具 ピンセット ピンセット - ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット その他 ピンセット - ピンセット その他特殊工具 ディスペンサー
                            材質 ニードル/スチール、ゴムキャップ/ESDラバー - 先端パッド:合成ゴム(Buna-N、シリコンフリー、10¹¹~10¹²Ω) - - - - - - - - - 本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン®
                            メーカー商品名 バキュームピックアップID-VBP000 真空ピンセットVCS-9-B 真空ピンセット TV-1000 - - 真空ピンセットDTV-2000 メドーハンド MH-100A - - - - - -
                            メーカー型式 ID-VBP000 VCS-9-B TV-1000 - - DTV-2000 MH-100A - - - - - -
                            付属品 ESDストレートニードルX1本/ESD45゜曲がりニードルX1本/ESD4mmゴムキャップX1個/ESD6mmゴムキャップX1個/ESD9mmゴムキャップX1個/潤滑油セットX1個 ハンドル(ノーマルオープン)/エアーコード(1.2m)/先端チップX9本(曲タイプ:φ2.4mm・φ3.2mm・φ4.8mm・φ6.4mm・φ9.5mm、直タイプ:φ3.2mm・φ6.4mm・φ9.5mm・φ12.7mm ハンドル(ノーマルオープン)、先端チップ×9本(曲タイプ:φ2.4mmφ3.2mm・φ4.8mm・φ6.4mm・φ9.5mm、直タイプ:φ3.2mm・φ6.4mm・φ9.5mm・φ12.7mm) - - 先端チップX9本(曲タイプ/φ2.38・φ3.18・φ4.76・φ6.35・φ9.53mm、直タイプ/φ3.18・φ6.35・φ9.53・φ12.7mm) バキュームピンセット、ニードル(1×1.5×40mm)、パッドφ4・φ6mm各1個、ピンセットスタンド - - - - - -

                            バキュームピックアップ 電池不要タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 付属のニードルの内径と外径を教えてください。
                            A
                            付属しているいずれのニードルも実測値で内径:約0.7mm、外径:約1.3mmです(ESDストレートニードル、ESD45゜曲がりニードル)

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました