(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスクパッケージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスクパッケージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・薄型・高強度で保管性能に優れています。・積み重ねができます。・最小限...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ウェハーキャリア・トレー
  • 特長:
    薄型・高強度で保管性能に優れています。積み重ねができます。
  • 特長2:
    最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。
  • 内容量:
    1個

型番

1-5390-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
材質
メーカー商品名
メーカー型式
収納可能マスク厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5390-03

234X246X25
7インチ用
オレンジ色
帯電防止ABS樹脂
マスクパッケージ B8070-0111
B8070-0111
3.8
1個

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型・高強度で保管性能に優れています。
・積み重ねができます。
・最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスクパッケージの型番1-5390-03のページです。
型番1-5390-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスクパッケージ

マスクパッケージ

    ユニバーサル基板 UPシリーズ

    ユニバーサル基板 UPシリーズ

      ガスフィルターガン/オプション

      ガスフィルターガン/オプション

        シングルウェハーケースSC (12/18インチ)

        シングルウェハーケースSC (12/18インチ)

          電池式吸着ピンセット

          電池式吸着ピンセット

            ブロー Z-262

            ブロー Z-262

              ウェハーキャリア(PFA)8インチ

              ウェハーキャリア(PFA)8インチ

                MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.F AXAL・耐酸鋼

                  トング C52 19X190mm

                  トング C52 19X190mm

                    トング C50 19X254mm

                    トング C50 19X254mm

                      MEISTERピンセット 37S3SA

                      MEISTERピンセット 37S3SA

                        ピンセット C20-0215・C20-06F12

                        ピンセット C20-0215・C20-06F12

                          MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.6 耐酸鋼

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 10,500円 900円 20,200円 14,800円 17,460円 1,020円 75,900円 5,854円 21,996円 17,700円 9,000円 6,314円 6,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー その他 スプレーガン・エアガン ウェハーキャリア・トレー - その他 ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            特長 薄型・高強度で保管性能に優れています。積み重ねができます。 - - - - - - 2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。 大型の基板の取り扱いに適しています。 先端が四角いので大型の基板の取り扱いに適しています。 - 適度な重量があり、握りが安定しています。 カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
                            特長2 最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。 - - - - - - - - 全長が長いので深いタンクでの使用に便利です。 - - -
                            内容量 1個 - - 1個 - 1個 1個 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            マスクパッケージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました