(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,701円 ~ 116,896円  特別価格 
税込価格
11,771円 ~ 128,586円  特別価格 

キャリア用ハンドル,材質:PFA(フッ素樹脂)7-178-02/ハンドルH K...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 6-7987-46の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用キャリヤサイズ(インチ)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
ハンドルHM-80 (200用)
HM-80
1個

1個

116,896円

105,779

( 116,357円 )

1日目

2
ハンドルH HM-20
HM-20
1個

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

2.5
ハンドルH HM-25
HM-25
1個

2個

10,701( 11,771円 )

1日目

3
ハンドルH HM-30
HM-30
1個

2個

11,296( 12,426円 )

1日目

4
ハンドルH HM-40
HM-40
1個

5個

12,237円

10,934

( 12,027円 )

1日目

5
ハンドルH HM-50
HM-50
1個

1個

16,452( 18,097円 )

1日目

6
ハンドルHS HM-60
HM-60
1個

1個

22,998( 25,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャリア用ハンドル,材質:PFA(フッ素樹脂)7-178-02/ハンドルH KMタイプ 2.5インチ用HM-25 7-178-03/ハンドルH KMタイプ 3インチ用HM-30

(i)ご注意

  • 6-7987-46の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-178-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用

    ハニーケース

    ハニーケース

      ガススプリング GSP

      ガススプリング GSP

        ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル

        ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル

          ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

          ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

            ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

            ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

              ウェハーキャリアK K-15/20/30

              ウェハーキャリアK K-15/20/30

                Kシリーズ用ハンドル H-01

                Kシリーズ用ハンドル H-01

                  標準型ピンセット IPT-06型

                  標準型ピンセット IPT-06型

                    MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                      PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

                      PTFE ウェハーディッパー柄付 NR1674シリーズ

                        保管用ボックス 125・150・200用

                        保管用ボックス 125・150・200用

                          フィルムフレームシッパー

                          フィルムフレームシッパー

                            メーカー アズワン サカエ ミスミ ミライアル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 10,701円 36,024円 - 10,028円 34,200円 2,807円 15,131円 6,350円 2,100円 6,100円 57,523円 14,392円 15,036円
                            通常出荷日 1日目   3日目   お見積り   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー - - ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー
                            材質 PFA - - - セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®P(PP) セミプラスト®A(PFA) PFA - - - セミプラスト®T(PBT) PP(ポリプロピレン)
                            内容量 1個 - - - 1個 1個 1個 1個 1本 1本 1個 1個 1個

                            ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルH KMタイプ 8インチ用 HM-80(6-7987-46)はウェハーキャリア(PFA) 8インチ KM-80NA(7-177-11)に使用可能ですか?
                            A
                            ハンドルH KMタイプ 8インチ用 HM-80(6-7987-46)はKM-80NA(7-177-11)に使用することができません。

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました