(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリアK K-15/20/30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-177-19
ウェハーキャリアK K-15/20/30 ウェハーキャリアK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,131円
税込単価
16,644円

ポケットピッチ・サイズともにKMシリーズと同じで、搬送移送できます。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質:
    セミプラスト®A(PFA)
  • 特長:
    ポケットピッチ・サイズともにKMシリーズと同じで、搬送移送できます。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 7-177-19の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-20の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

7-177-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-177-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
収納数(枚)
溝ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-177-19

58.0X151X45.5
40(1.5")
ウェハーキャリヤーK K-15
K-15
25
4.76
1個

2個

15,131( 16,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケットピッチ・サイズともにKMシリーズと同じで、搬送移送できます。
【特長】
・開孔面積を広く取り、洗浄性を強化しています。

(i)ご注意

  • 7-177-19の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-20の図面はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリアK K-15/20/30の型番7-177-19のページです。
型番7-177-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリアK K-15/20/30

ウェハーキャリアK K-15/20/30

    ウェハー搬送容器

    ウェハー搬送容器

      シングルウェハーシッパー

      シングルウェハーシッパー

        ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

        ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

          フィルムフレームシッパー

          フィルムフレームシッパー

            真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

            真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

              ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

              ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

                PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ

                PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ

                  メドーハンド MH-100A

                  メドーハンド MH-100A

                    Kシリーズ用ハンドル H-01

                    Kシリーズ用ハンドル H-01

                      標準型ピンセット IPT-15型

                      標準型ピンセット IPT-15型

                        ダミーガラス基板

                        ダミーガラス基板

                          ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

                          ふっ素樹脂(R) PTFEニードル

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 15,131円 8,454円 3,076円 17,013円 15,036円 9,700円 1,180円 46,000円 63,028円 6,350円 1,650円 26,672円 9,285円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット - ディスペンサー
                            材質 セミプラスト®A(PFA) カバー/PC(ポリカーボネート)、カセット・ボトム/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー - セミプラスト®A(PFA) PP(ポリプロピレン) ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス PP(ポリプロピレン) - - PFA - - 針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール)
                            特長 ポケットピッチ・サイズともにKMシリーズと同じで、搬送移送できます。 気密性に優れています。 - - ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。洗浄により繰り返し使用が可能です。 導電性タイプのチップで小さな部品の取扱いがスムーズに行えます。 - - - ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。 - - 金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 1台 1個 1本 - 1パック(50個)

                            ウェハーキャリアK K-15/20/30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PPウェハーキャリヤー KM-40MBP 4インチ(7-177-07)の耐熱温度を教えてください。
                            A
                            基本的に使用しているPFAの連続使用温度は260℃ですが、変形懸念の恐れがありますので当社では130℃くらいの使用を推奨しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-177-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            ウェハー径
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 収納数
                            (枚)
                            溝ピッチ
                            (mm)
                            内容量

                            16,526円

                            ( 18,179円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            67.0X150X54.050(2")ウェハーキャリヤーK K-20K-20254.76-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました