(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,999円 ~ 73,339円  特別価格 
税込価格
13,199円 ~ 80,673円  特別価格 

帯電防止、搬送・保管用のウェハーキャリアです。【特長】・KM-854NE-H4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1-8302-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8302-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

帯電防止を施した搬送、保管用キャリア

材質はセミプラスト

材質はセミプラスト

この商品のサイズ表

品番型番ウェハー径(mm)サイズ(mm)
1-8302-01KM-511NE-SH125(5″)153.80×165.64×146.00
1-8302-02KM-627NE-SH150(6″)177.80×169.38×163.60
1-8302-04KM-610NE-A2150(6″)168.00×142.81×163.50
1-8302-03KM-834NE-H200(8″)234.18×203.20×219.08
1-8302-05KM-854NE-H4200(8″)235.00×231.55×219.00

サイズ表

この商品のハンドル適合表

キャリヤハンドル
型番HMシリーズHSシリーズHGシリーズH-01インチ
1-8302-01KM-511NE-SH5
1-8302-02KM-627NE-SH○HM-60
(7-178-13)
○HS-60
(7-178-12)
6
1-8302-03KM-834NE-H 8

ハンドル適合表

この商品のハンドル互換表

キャリアハンドル
インチアズワン品番型番HMシリーズHSシリーズH-01
(7-177-25)
51-8302-01KM-511NE-SH
61-8302-02KM-627NE-SHHM-60(7-178-13)HS-60(7-178-12)
1-8302-04KM-610NE-A2
81-8302-03KM-834NE-H
1-8302-05KM-854NE-H4HM-80(6-7987-46)

ハンドル互換表

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
収納数(枚)
D1寸法(mm)
溝ピッチ(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
153.80X165.64X146.00
125(5")
ウエハーキャリア KM-511NE-SH
KM-511NE-SH
25
13.97
4.76
帯電防止、搬送・保管用キャリアです。
1個

1個

11,999( 13,199円 )

-

177.80X169.38X163.60
150(6")
ウエハーキャリア KM-627NE-SH
KM-627NE-SH
25
14.65
4.76
帯電防止、搬送・保管用キャリアです。
1個

1個

14,100( 15,510円 )

1日目

234.18X203.20X219.08
200(8")
ウエハーキャリア KM-834NE-H
KM-834NE-H
25
25.4
6.35
帯電防止、搬送・保管用キャリアです。
1個

1個

27,400円

25,605

( 28,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

168.00X142.81X163.50
150(6")
ウエハーキャリアKM-610NE-A2
KM-610NE-A2
12、25
21.68
9.53
帯電防止、搬送・保管用キャリアです。
1個

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

235.00X231.55X219.00
200(8")
ウエハーキャリアKM-854NE-H4
KM-854NE-H4
13
28.6
12.7
ハンドル付きです。
1個

1個

73,339円

66,577

( 73,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止、搬送・保管用のウェハーキャリアです。
【特長】
・KM-854NE-H4はハンドル付きです。
・収納数:KM-610NE-A2/12枚、25枚、KM-854NE-H4/13枚、その他/25枚
・材質:セミプラストNEO(PBT+Carbon)
【用途】
・ウェハーの搬送・保管に利用可能

(i)ご注意

  • 1-8302-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8302-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ

    ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ

    ウェハーキャリア(PBT) 5、6、8インチ

      ウェハーキャリア(PEEK) 4、6インチ 収納数 25枚

      ウェハーキャリア(PEEK) 4、6インチ 収納数 25枚

        キャリア

        キャリア

          太陽電池用角型キャリア AM-100

          太陽電池用角型キャリア AM-100

            ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

            ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

              ウェハーキャリア(PFA)8インチ

              ウェハーキャリア(PFA)8インチ

                メーカー アズワン ミライアル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 11,999円 11,251円 39,233円 67,723円 44,900円 89,942円 75,900円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー
                材質 セミプラスト®NEO(PBT+Carbon) - セミプラスト®K(PEEK)+Carbon - セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®A(PFA)
                内容量 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個

                ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q [1-8302]組み合わせ可能なフィルムフレームシッパーのお取り扱いはありますか?
                A
                申し訳ございませんが、お取り扱いはありません。

                ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました