(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8-5384-11
白衣女子(袖口ひも入) ハクイジョシ(ソデグチヒモイリ)

白衣女子(袖口ひも入) 8-5384-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,530円
税込単価
6,083円

【特長】撥水性に優れています。【仕様】・材質:ポリエステル65%、綿35%・制...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    白衣
  • 色:
    ホワイト系
  • 仕様詳細:
    制菌加工/防汚加工
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 内容量:
    1着

型番

8-5384-11 解除

Loading...

8-5384-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5384-11

S
100
95
39
55
白衣女子シングル51-001S
51-001
1着

1個

5,530( 6,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】撥水性に優れています。
【仕様】
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・制菌加工
・防汚加工

Loading...

8-5384-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白衣女子(袖口ひも入)の型番8-5384-11のページです。
型番8-5384-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣女子(袖口ひも入)

白衣女子(袖口ひも入)

    白衣男子(袖口ひも入)

    白衣男子(袖口ひも入)

      白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ

      白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ

        白衣 シングル 女子用 EP-130 LLサイズ

        白衣 シングル 女子用 EP-130 LLサイズ

          メーカー アズワン アズワン 三商 三商
          通常価格 5,530円 5,530円 9,569円 9,570円
          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目  
          商品タイプ 白衣 白衣 - -
          ホワイト系 ホワイト系 - -
          仕様詳細 制菌加工/防汚加工 制菌加工/防汚加工 - -
          材質 ポリエステル65%、綿35% ポリエステル65%、綿35% - -
          内容量 1着 1着 - -

          白衣女子(袖口ひも入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          8-5384-12
          8-5384-13
          8-5384-14
          8-5386-11
          8-5386-12
          8-5386-13
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 胸囲
          (cm)
          着丈
          (cm)
          肩幅
          (cm)
          袖丈
          (cm)
          メーカー商品名 メーカー型式 内容量

          5,530円

          ( 6,083円 )
          1個 -

          1日目

          M1041004055白衣女子シングル51-001M51-001-

          5,530円

          ( 6,083円 )
          1個 -

          1日目

          L1081054157白衣女子シングル51-001L51-001-

          5,530円

          ( 6,083円 )
          1個 -

          1日目

          LL1151104259白衣女子シングル51-001LL51-001-

          5,630円

          ( 6,193円 )
          1個 あり

          1日目

          S100953955白衣女子ダブル51-011S51-011-

          5,630円

          ( 6,193円 )
          1個 あり

          1日目

          M1041004055白衣女子ダブル51-011M51-011-

          5,630円

          ( 6,193円 )
          1個 あり

          1日目

          L1081054157白衣女子ダブル51-011L51-011-

          白衣カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました