【特長】・材質:ファイル/PP(ポリプロピレン)、留め具/ステンレス ・表面抵...
商品タイプ | ファイル・フォルダー | サイズ(mm) | A4・2穴 |
---|---|---|---|
背幅(mm) | 55 | シート厚(mm) | 1.2 |
メーカー商品名 | アズピュア導電ファイル A4 2穴 55mm 10冊入 | JANコード | 4571110712429 |
材質 | ファイル:PP(ポリプロピレン)、留め具:ステンレス | 表面抵抗値(Ω) | 10⁵~⁶/□ |
内容量 | 1パック(10冊) | - | - |
【特長】
・材質:ファイル/PP(ポリプロピレン)、留め具/ステンレス
・表面抵抗値:105~6Ω/□
・シート厚:1.2mm
【用途】
・静電気エリアでの書類・図面等の保管に。
アズピュア導電ファイルの型番1-4813-03のページです。
型番1-4813-03に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-4813-06 |
1-4813-07 |
1-4813-08 |
1-4813-13 |
1-4813-16 |
1-4813-17 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 背幅 (mm) | メーカー商品名 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,000円 ( 23,100円 )5個入り | 1パック | あり | 1日目 | A4・30穴 | 40 | アズピュア導電ファイル A4 30穴 40mm 5冊入 | 4571110712436 | 1パック(5冊) | |
32,100円 ( 35,310円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | A4・2穴 | 25 | アズピュア導電ファイル A4 2穴 25mm 10冊入 | 4571110712443 | 1パック(10冊) | |
25,900円 ( 28,490円 )5個入り | 1パック | あり | 1日目 | A4・30穴 | 35 | アズピュア導電ファイル A4 30穴 35mm 5冊入 | 4571110712450 | 1パック(5冊) | |
4,620円 ( 5,082円 ) | 5個 | あり | 1日目 | A4・2穴 | 55 | アズピュア導電ファイル A4 2穴 55mm | 4571110713112 | 1冊 | |
4,730円 ( 5,203円 ) | 5個 | あり | 1日目 | A4・30穴 | 40 | アズピュア導電ファイル A4 30穴 40mm | 4571110713129 | 1冊 | |
3,598円 ( 3,958円 ) | 5個 | あり | 1日目 | A4・2穴 | 25 | アズピュア導電ファイル A4 2穴 25mm | 4571110713136 | 1冊 |
型番 |
---|