(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコパッド【80個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,799円
税込単価
7,479円

91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(in):
    3X4
  • メーカー商品名:
    アルコパッドCT806 80入
  • メーカー型番:
    CT806
  • 特長:
    91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。
  • 内容量:
    1箱(80枚)

型番

7-087-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-087-05

1箱(80枚)

1パック

80個入り

6,799( 7,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコパッドの型番7-087-05のページです。
型番7-087-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコパッド

アルコパッド

    ワイプオールX80 60585 50枚×12

    ワイプオールX80 60585 50枚×12

      ベンコット(R) スーパーCN

      ベンコット(R) スーパーCN

        ベンコット(R) クリーンワイプ

        ベンコット(R) クリーンワイプ

          ベンコット M-3II 3000枚入

          ベンコット M-3II 3000枚入

            ノバライトワイプ WP2-1012

            ノバライトワイプ WP2-1012

              ワイプオール 60575

              ワイプオール 60575

                アズワン アルファソーブワイパー10

                アズワン アルファソーブワイパー10

                  ベンコット(R) PW-RE20CN

                  ベンコット(R) PW-RE20CN

                    ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                    ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                      アズワン 滅菌ワイパー

                      アズワン 滅菌ワイパー

                        ザヴィーナ CKワイピングクロス

                        ザヴィーナ CKワイピングクロス

                          ベンコット(M-3S)61-0085-06

                          ベンコット(M-3S)61-0085-06

                            メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン) アズワン
                            通常価格 6,799円 17,521円 25,400円 28,019円 27,904円 1,873円 2,129円 22,136円 59,290円 3,159円 18,865円 16,975円 23,306円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   10日目   6日目   7日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー - - - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル - セルロース セルロース セルロース - - - - パルプ - ポリエステル -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト -
                            サイズ(in) 3X4 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 アルコパッドCT806 80入 - ベンコットスーパーCN スーパーCN クリーンワイプP (300枚X60箱) - - - - - - - - -

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました