(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブ対応ワイピングクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートクレーブ対応ワイピングクロス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,422円
税込価格
1,564円

超極細繊維のニットを2重にした低発塵タイプです。耐久性・拭き取り性・吸水性・保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm):
    180×300
  • 色:
    ホワイト
  • メーカー商品名:
    クリーンクロスPA-W02
  • メーカー型番:
    PA-W02
  • 詳細材質:
    ポリエステルニット
  • 仕様詳細:
    オートクレーブ可
  • 特長:
    超極細繊維のニットを2重にした低発塵タイプです。
  • 特長2:
    耐久性・拭き取り性・吸水性・保水性・清浄性に優れています。
  • 内容量:
    1枚

型番

1-7570-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7570-01

1枚

1個

1,422( 1,564円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

超極細繊維のニットを2重にした低発塵タイプです。耐久性・拭き取り性・吸水性・保水性・清浄性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートクレーブ対応ワイピングクロス

オートクレーブ対応ワイピングクロス

    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

      ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

      ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

        無塵布

        無塵布

          エクセリーフ

          エクセリーフ

            アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

            アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

              ミラクルワイプ TX4000シリーズ

              ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                ベンコット Jクロス300/600

                ベンコット Jクロス300/600

                  アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

                  アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

                    エクセリーフ

                    エクセリーフ

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                        ベンコット(R) クリーンワイプ

                        ベンコット(R) クリーンワイプ

                          ザヴィーナ CKワイピングクロス

                          ザヴィーナ CKワイピングクロス

                            メーカー アズワン アズワン ガードナー 東京硝子器械 小津産業 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン) アズワン savina(KBセーレン)
                            通常価格 1,422円 5,524円 16,575円 11,550円 12,446円 26,100円 25,997円 6,302円 4,170円 12,446円 29,361円 28,019円 16,975円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - その他 ワイパー - - ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル - - - - - セルロース - - ポリエステル セルロース ポリエステル
                            シートサイズ(mm) 180×300 240×240 - - - - - - - - - 100×210 -
                            ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト
                            メーカー商品名 クリーンクロスPA-W02 ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス - - - - - - - - - クリーンワイプP (300枚X60箱) -

                            オートクレーブ対応ワイピングクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました