(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルクリン(R) 230×230mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9-3062-01
ベルクリン(R) 230×230mm【5個入り】 ベルクリン(R)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・表面積が極めて広くて吸着力に優れています。・素材自体からの毛羽、糸屑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 材質:
    ポリビニルアルコール
  • シートサイズ(mm):
    230×230
  • 色:
    ホワイト
  • 耐熱温度(℃):
    湿熱60以下
  • 詳細材質:
    PVA(ポリビニルアルコール)スポンジ
  • 状態:
    ドライ
  • 特長:
    表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。
  • 特長2:
    洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。
  • 特長3:
    水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。
  • 脚注:
    使用前によく洗浄してください(微量の湿潤剤を含有しているため)。
  • 内容量:
    1パック(5枚)

(i)ご注意

  • 9-3062-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    9-3062-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

9-3062-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

9-3062-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平均孔径(μm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
気孔率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-3062-01

130
ベルクリン E-2 5枚入
E-2
4540104422323
0.9
1パック(5枚)

1パック

5個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面積が極めて広くて吸着力に優れています。
・素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。
・洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。
・水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。

(i)ご注意

  • 9-3062-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    9-3062-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルクリン(R) 230×230mmの型番9-3062-01のページです。
型番9-3062-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルクリン(R) 230×230mm

ベルクリン(R) 230×230mm

    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

      ワイプオール 60575

      ワイプオール 60575

        LTKクリーンルームワイパー

        LTKクリーンルームワイパー

          テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

          テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

            エクセリーフ

            エクセリーフ

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                トレシー MCクロス(アズワン)

                トレシー MCクロス(アズワン)

                  アズワン アルファソーブワイパー10

                  アズワン アルファソーブワイパー10

                    テクノテックス

                    テクノテックス

                      プロワイプ コットンRクロス

                      プロワイプ コットンRクロス

                        エクセリーフ

                        エクセリーフ

                          テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                          テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                            メーカー アズワン savina(KBセーレン) アズワン ガードナー アズワン 小津産業 アズワン アズワン アズワン アズワン エリエール アズワン アズワン
                            通常価格 3,300円 29,361円 2,129円 4,858円 6,400円 12,446円 5,524円 5,310円 22,136円 30,516円 16,829円 12,446円 7,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ スポンジ - ワイパー ワイパー ワイパー - - - ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリビニルアルコール - パルプ ポリエステル ポリエステル - - - ポリエステル - コットン - ポリエステル
                            シートサイズ(mm) 230×230 - 335×343 - - - - - - - - - -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - - ホワイト - ホワイト - ホワイト
                            耐熱温度(℃) 湿熱60以下 - - - - - - - - - - - -

                            ベルクリン(R) 230×230mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クリーンルームでウエスとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            クリーンルーム内で、ウエスの代わりに使用しています。水や薬品などをベルクリンに付け、ガラス製品を拭いています。汚れていなければ、洗って繰り返し使います。ベルクリンの品質に満足していますので、リピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9-3062-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            平均孔径
                            (μm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 気孔率 内容量

                            4,530円

                            ( 4,983円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            80ベルクリン D-2 5枚入D-245401044123240.88-

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました