(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクノポーラスシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクノポーラスシート【200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,415円  特別価格 
税込価格
48,857円  特別価格 

【特長】・均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります・緻密な柔軟...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリウレタン
  • シートサイズ(mm):
    110×110×1.8t
  • 色:
    ホワイト
  • メーカー商品名:
    テクノポーラスシート S-101C
  • メーカー型番:
    S-101C
  • 詳細材質:
    PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ
  • 特長:
    均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。
  • 特長2:
    緻密な柔軟性で拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もほぼありません。
  • 特長3:
    洗浄により再利用が可能です。S-101Cはクリーンパックされています。
  • 内容量:
    1袋(200枚)

型番

1-7437-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

テクノポーラスシート 製品仕様01
 

特長

  • 緻密な柔軟性で拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もほぼありません。
  • 洗浄により再利用が可能です。
 

仕様

  • サイズ:110×110×1.8tmm
  • 材質:ポリウレタン製微細連続気孔スポンジ 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7437-02

1袋(200枚)

1パック

200個入り

44,415円

41,576

( 45,734円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります
・緻密な柔軟性で拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もほぼありません
・洗浄により再利用が可能です
・クリーンパックされています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクノポーラスシート

テクノポーラスシート

    コットンシーガル 200×200mm

    コットンシーガル 200×200mm

      テクノテックス 15×15cm

      テクノテックス 15×15cm

        アズワン アルファライトワイパー

        アズワン アルファライトワイパー

          クリーンニット”

          クリーンニット”

            JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

            JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                  アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                  アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                    アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                      テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)

                      テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)

                        アズワン 滅菌ワイパー

                        アズワン 滅菌ワイパー

                          ベンコット(R) S-2

                          ベンコット(R) S-2

                            メーカー アズワン アズワン 日本製紙クレシア アズワン 橋本クロス 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン
                            通常価格 44,415円 20,280円 41,903円 12,900円 5,826円 24,600円 5,524円 920円 7,349円 19,350円 30,388円 18,865円 26,889円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - - - - ワイパー - - - - - ワイパー
                            材質 ポリウレタン コットン - - - - ポリエステル - - - - - セルロース
                            シートサイズ(mm) 110×110×1.8t 200×200 - - - - 240×240 - - - - - 250×250
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - - - - ホワイト
                            メーカー商品名 テクノポーラスシート S-101C コットンシーガル 200X200 - - - - ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス - - - - - ベンコット S-2 (150枚X30袋)

                            テクノポーラスシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました