(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアクリーンルームワイパーⅡ【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,438円 ~ 14,855円
税込価格
12,582円 ~ 16,341円

発塵しにくい合成繊維で作られたワイパー。【特長】・材質:ポリエステル80%・ナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細材質:
    ポリエステル80%・ナイロン20%
  • 切断方法:
    ヒートカット
  • 包装形態:
    スタック包装
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

分割繊維が、優れた拭き取り効果を発揮!

イオンデータ

評価項目条件
粒子カウント気中0.5μm 57個以下/ft3
抽出イオンNa+0.14ppm以下(μg/g)
Ca2+10ppm以下(μg/g)
CI-0.5ppm以下(μg/g)
NH4+1ppm以下(μg/g)
NO2-0.5ppm以下(μg/g)
SO42-0.5ppm以下(μg/g)
評価項目
厚み410±30μm
吸水性412.32g/m2
重量210±10g/m2
  • ※ IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。

製品仕様

評価項目条件
粒子カウント気中0.3μm50以下(13.1個/ft2)
溶出イオンNa+5ppm以下(μg/g)
Ca2+40ppm以下(μg/g)
CI-1ppm以下(μg/g)
NH4+5ppm以下(μg/g)
NO2-10ppm以下(μg/g)
S042-5ppm以下(μg/g)
厚み 390μm
吸水性 300g/m2
重量 210g/m2
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6X6
APクリーンルームワイパーII 6インチ
4571110707555
1袋(100枚)

1パック

100個入り

11,438( 12,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9X9
APクリーンルームワイパーII 9インチ
4571110707562
1袋(100枚)

1パック

100個入り

14,855( 16,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発塵しにくい合成繊維で作られたワイパー。
【特長】
・材質:ポリエステル80%・ナイロン20%
・切断方法:ヒートカット
・包装形態:スタック包装、クラス100対応(目安)
・分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!
【用途】
・液晶などの滑らかな表面の拭き上げ、レンズについた指紋の除去。
・粘り気のある設備の汚れの除去(設備メンテナンス時)、クリーンルーム、異物混入対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

    アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

    アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

      トレシー MCクロス(アズワン)

      トレシー MCクロス(アズワン)

        アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

        アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            アズワン 滅菌ワイパー HSII

            アズワン 滅菌ワイパー HSII

              ベンコット(TR-7F)9-5303-01

              ベンコット(TR-7F)9-5303-01

                アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                アズワン 滅菌ベンコット(R) ワイパー ST-3

                  テクノワイパー CRN500

                  テクノワイパー CRN500

                    アズピュアワイパー PURE-3

                    アズピュアワイパー PURE-3

                      クリーンルームワイパー

                      クリーンルームワイパー

                        アズワン アルファソーブワイパー10

                        アズワン アルファソーブワイパー10

                          オートクレーブ対応ワイピングクロス

                          オートクレーブ対応ワイピングクロス

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,438円 4,170円 5,310円 16,008円 7,349円 18,031円 31,400円 28,782円 36,500円 16,800円 8,100円 22,136円 1,422円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー -
                            材質 ポリエステル ポリエステル - その他 セルロース セルロース - - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル -
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - 1000 - - - - - 1000 10 10 -
                            詳細材質 ポリエステル80%・ナイロン20% ポリエステル70%・ナイロン30% - ポリエステル30%・レーヨン70% 不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布 - - ポリエステル60%・PA(ナイロン)40% - ポリエステル長繊維100% ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工) -

                            アズピュアクリーンルームワイパーⅡのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤と併用出来ますか?
                            A
                            耐溶剤性は高くありません。
                            御使用される溶剤にもよりますが、不織布ワイパーの使用をお勧めいたします。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました