(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット(TR-7F)9-5303-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット(TR-7F)9-5303-01【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,400円
税込単価
34,540円

【特長】・高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。【仕様】・材質:セルロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    セルロース
  • シートサイズ(mm):
    250X250
  • 色:
    ホワイト
  • メーカー商品名:
    ベンコット TR-7F(4ツ折)
  • メーカー型番:
    TR-7F
  • JANコード:
    4970512540621
  • 仕様詳細:
    4ツ折りタイプ
  • 内容量:
    1ケース(150枚×20袋)

型番

9-5303-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5303-01

1ケース(150枚×20袋)

1パック

3,000個入り

31,400( 34,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
【仕様】
・材質:セルロース100% 
・入数:1ケース(150枚/袋×20袋入)
・4ッ折タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット(TR-7F)9-5303-01の型番9-5303-01のページです。
型番9-5303-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット(TR-7F)9-5303-01

ベンコット(TR-7F)9-5303-01

    ベンコット TR-7F

    ベンコット TR-7F

      ベンコット(R) S-2

      ベンコット(R) S-2

        コットンシーガル 200×200mm

        コットンシーガル 200×200mm

          ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

          ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

              アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

              アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

                アズピュアワイパー PURE-3

                アズピュアワイパー PURE-3

                  アズワン 滅菌ワイパー HSII

                  アズワン 滅菌ワイパー HSII

                    クリーンルームワイパー

                    クリーンルームワイパー

                      トレシー MCクロス(アズワン)

                      トレシー MCクロス(アズワン)

                        セルリーフ WA-25C

                        セルリーフ WA-25C

                          ベンコットM-3II(25kGy滅菌済)

                          ベンコットM-3II(25kGy滅菌済)

                            メーカー アズワン ミヤマ産業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 31,400円 32,000円 26,889円 20,280円 6,250円 7,349円 16,008円 16,800円 18,031円 8,100円 5,310円 13,058円 2,190円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - - - ワイパー - -
                            材質 セルロース セルロース セルロース コットン - - - - - - ポリエステル - -
                            シートサイズ(mm) 250X250 250×250 250×250 200×200 - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト - -
                            メーカー商品名 ベンコット TR-7F(4ツ折) - ベンコット S-2 (150枚X30袋) コットンシーガル 200X200 - - - - - - - - -

                            ベンコット(TR-7F)9-5303-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました