(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット(R) M-3II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット(R) M-3II【30~100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
940円 ~ 24,547円
税込価格
1,034円 ~ 27,002円

セルロース100%でできており、工場やクリーンルーム、実験室などで塵や汚れをふ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 7-663-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベンコットM-3IIγ線照射タイプ
M-3Ⅱ(滅菌)
4560111729420
1袋(100枚)

1パック

100個入り

1,390( 1,529円 )

1日目

ベンコット M-3II(100枚X30袋)
M-3Ⅱ
4970512541789
1ケース(100枚×30袋)

1パック

30個入り

24,547( 27,002円 )

1日目

ベンコットM-3 II 1袋(100枚)
M-3Ⅱ
4560111729239
1袋(100枚)

1パック

100個入り

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セルロース100%でできており、工場やクリーンルーム、実験室などで塵や汚れをふき取る際に使用する不織布ワイパーです。

(i)ご注意

  • 7-663-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット(R) M-3II

ベンコット(R) M-3II

    テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

    テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

        テクニクロースII TX1100シリーズ

        テクニクロースII TX1100シリーズ

          ワイプオールX60 60531 100枚×16

          ワイプオールX60 60531 100枚×16

            アルファワイパー TXシリーズ

            アルファワイパー TXシリーズ

              アルファ10 ワイパー

              アルファ10 ワイパー

                クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                  アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                  アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

                    アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                    アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                      CRワイパー WAシリーズ

                      CRワイパー WAシリーズ

                        ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

                        ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

                          LTKクリーンルームワイパー

                          LTKクリーンルームワイパー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー
                            通常価格 940円 6,400円 25,997円 7,550円 12,479円 13,685円 14,346円 19,700円 19,350円 35,000円 13,000円 31,801円 4,858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ワイパー - - - - - - - - - - ワイパー -
                            材質 セルロース - - - - - - - - - - セルロース -
                            シートサイズ(mm) 250X250 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - ホワイト -
                            仕様詳細 4ツ折りタイプ - - - - - - - - - - - -

                            ベンコット(R) M-3IIのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            ふき取り
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/13
                            精密部品のふき取りに使用しています。
                            他社より安価で購入できているためこれからも購入していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム内設備の組立時の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/05
                            小ロットで購入出来てよかったです。メーカから購入すると箱買いになって、出費も大きいです。大手ユーザーさんも使用していて、品質は安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空装置のユニット、組み立ての際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            取引先のお客様がベンコットを使用しているので合わせて同じものを購入しています。お客様がクリーンルームで扱う商品ですので、クリーンルーム用のものを使っていますが、毛羽立ちがあるので、繊維を残さないように気を付けて使っています。大きさはちょうどよく、エタノールやアセトンの吸収もよいと思います。最近、値段が高くなってしまったのがとても残念です。少しでも安くなってもらえると助かります。値上がりしてしまったので社内では別のもう少し安いものを使うよう検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台のクリーニング
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/27
                            クリーンルームの作業前の作業机をクリーニングしてます。塵埃を嫌うところで使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム内での汚れの拭き取り
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/24
                            クリーンルーム内で機器の汚れの拭き取りに使用。繊維片が出にくく、丈夫なワイプで、拭き取りした後に汚れが付着しているかを判断しやすいので愛用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました