(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン アルファソーブワイパー10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン アルファソーブワイパー10【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,136円
税込単価
24,350円

2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。対応クリーンルーム環境(目...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • サイズ(in):
    9X9
  • メーカー商品名:
    アルファソーブワイパー 10TX1050
  • メーカー型番:
    TX1050
  • 詳細材質:
    ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)
  • 特長:
    2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

1-6961-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6961-01

1袋(100枚)

1パック

100個入り

22,136( 24,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2枚重ねで吸収力に優れています。
2重パック包装です。
対応クリーンルーム環境(目安):クラス1〜100,000(ISO Class3〜8)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン アルファソーブワイパー10の型番1-6961-01のページです。
型番1-6961-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン アルファソーブワイパー10

アズワン アルファソーブワイパー10

    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

    アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

      アズワン 滅菌ワイパー

      アズワン 滅菌ワイパー

        アズワン アルファライトワイパー

        アズワン アルファライトワイパー

          アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

          アズピュアワイパー AS-3R 3000枚

            アズピュアワイパー PURE-3

            アズピュアワイパー PURE-3

              ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

              ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                クリーンルームワイパー

                クリーンルームワイパー

                  ワイプオールX60 60560 50枚×18

                  ワイプオールX60 60560 50枚×18

                    アズワン 滅菌ワイパー HSII

                    アズワン 滅菌ワイパー HSII

                      TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

                      TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

                        アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                        アズピュアクリーンルームワイパーⅡ

                          アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20

                          アズワン クリーンワイパ 厚手タイプ 675-20

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 22,136円 7,349円 18,865円 12,900円 16,008円 16,800円 6,250円 8,100円 15,120円 18,031円 14,032円 11,438円 46,525円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - ワイパー - ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル セルロース ポリエステル ポリエステル その他 ポリエステル - ポリエステル - セルロース - ポリエステル ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 - - 10 / 100 1000 1000 - 10 - - - 100 -
                            サイズ(in) 9X9 9X9 - 9X9 - - - 9X9 - 12X12 - - -

                            アズワン アルファソーブワイパー10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました