テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。【特長】・超...
端からのほつれが出にくい超低発塵タイプ。ダブルニットのポリエステル長繊維100%製。二重パック包装。
クラス10に対応。
品番 | 型番 | サイズ(インチ) | 入 数 | 備考/JANコード |
---|---|---|---|---|
9-1017-01 | TX1010 | 9× 9 | 1袋(100枚) | 4580110254785 |
9-1017-02 | TX1012 | 12×12 | 1袋(100枚) | 4580110254792 |
品 番 | 品名 | 型番 | 等級別比較(1>2>2~3>3>4.1=良好) | 重 量 | 吸水性 | 吸水速度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発塵性 | 耐酸性 | 耐熱性 | 非揮発性残査 | ナトリウム 含有量 | 吸水性 | 柔らかさ | 純水 | 純水 | ||||||
水溶液 | 有機 溶剤 | g/m2 | ml/m2 | ml/g | sec | |||||||||
9 - 1017- 0 1 | アルファ10 | TX1010 | 1 | 2~3 | 2~3 | 2 | 2~3 | 1 | 3 | 1 | 141 | 290 | 2.1 | 0.5 |
9 - 1017- 0 2 | TX1012 |
品 番 | 引張強度 | 発塵性(≧0.5μm) | 非揮発性抽出物 | イオン量(IPA中) | 材 質 | 用 途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 1682 | ウェットテスト | 純水中 | IPA中 | ナトリウム | カリウム | 塩化物 | ||||
縦kg | 横kg | ×106/m2 | g/m2 | g/m2 | PPb | PPb | PPb | |||
9 - 1017- 0 1 | 63.6 | 59.0 | 1.2 | 0.02 | 0.10 | 260 | 70 | 310 | ポリエステル100% (縁辺溶着) | クラス10 |
9 - 1017- 0 2 |
※IPA:イソプロピルアルコール
テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。
【特長】
・超低発塵タイプで、端からのほつれが出にくいです。
・ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
・二重パック包装です。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業