(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファワイパー TXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファワイパー TXシリーズ【25~150個入り】

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,685円 ~ 34,500円
税込価格
15,054円 ~ 37,950円

【特長】・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 裁断処理:
    カットエッジ(ナイフ裁断)
  • 対応クリーンルーム環境(目安):
    クラス10~100000(ISO Class 4~8)
  • 吸水量(吸水速度):
    530mL/m2(<0.3秒)
  • 詳細材質:
    ポリエステル長繊維100%
  • 目付:
    158g/m2(2秒)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

独自の処理で液体の吸収率を高めたワイパー

ポリエステル長繊維100%から作られており、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理が施されている。

アルファワイパー:関連画像

クラス100に対応。

アルファワイパーのラインナップ

品番 型番 サイズ(インチ)
7-086-01 TX1009 9× 9
7-086-02 TX1013 12×12

製品仕様

品番 品名 型番 等級別比較(1>2>2〜3>3>4.1=良好)

g/m2
吸水性



sec






非揮発性残査 ナトリ
ウム
含有量





純水
ml/m2
純水
ml/g


有機
溶剤
7-086-01 アルファワイパー TX1009 1〜2 2〜3 2〜3 2 2〜3 1 2 1 150 400 2.7 0.5
7-086-02 TX1113
品番 引張強度 発塵性(≧0.5μm) 不揮発性抽出物 イオン量(IPA中) 材質 用途
ASTM 1682 ウエットテスト


g/m2
IPA

g/m2
ナトリ
ウム
PPb
カリウム
PPb
塩化物
PPb
縦kg 横kg ×106/m2
7-086-01 42.3 37.7 1.6 0.02 0.10 280 50 560 ポリエステル100% クラス100
7-086-02

※IPA:イソプロピルアルコール

商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230×230
9×9
アルファワイパー TX1009 150入
TX1009
1袋(150枚)

1パック

150個入り

13,900( 15,290円 )

1日目

300×300
12×12
アルファワイパー TX1013 75入
TX1013
1袋(75枚)

1パック

75個入り

13,685( 15,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
610×1120
24×44
アルファワイパー TX1025 25入
TX1025
1袋(25枚)

1パック

25個入り

34,500( 37,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファワイパー TXシリーズ

アルファワイパー TXシリーズ

    アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

    アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

      アズワン アルファワイパー

      アズワン アルファワイパー

        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

          クリーンニット”

          クリーンニット”

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

                エクセリーフ

                エクセリーフ

                  テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                  テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                    アルファ10 ワイパー

                    アルファ10 ワイパー

                      エクセリーフ

                      エクセリーフ

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                          テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                          テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                            メーカー アズワン テックスワイプ アズワン アズワン 橋本クロス アズワン 東レ 小津産業 アズワン アズワン アズワン ミスミ アズワン
                            通常価格 13,685円 13,685円 24,664円 19,813円 5,826円 5,524円 9,144円 12,446円 6,400円 14,346円 12,446円 895円 7,250円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル 綿 - - - - ポリエステル ポリエステル - コットン ポリエステル
                            ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト
                            裁断処理 カットエッジ(ナイフ裁断) - - - - - - - - - - - -
                            対応クリーンルーム環境(目安) クラス10~100000(ISO Class 4~8) - - - - - - - - - - - -

                            アルファワイパー TXシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械部品の脱脂後の拭き取りに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            精密なもの、ゴミの発生を嫌うところで、機械部品の脱脂後の拭き取りに使用しています。布で拭いた後に繊維が残らないので選定しました。もっと安いタイプもありますが、拭いた後に繊維が残ってしまいます。安いタイプと併用はしていて、精密なものなど必要性に応じて使い分けをしています。液体の吸収はあまりよくないと感じます。納期は良いのですが、価格は高いと思います。一袋にたくさん入っていますが、もう少し小分けでも良いのではないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました