(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクニクロースII TX1100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-086-05
テクニクロースII TX1100シリーズ【150~300個入り】 テクニクロース2

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,550円
税込単価
8,305円

【特長】・精密機器を傷つけにくいです。・低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細材質:
    ポリエステル・セルロース
  • 特長:
    低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐える事ができます。精密機器を傷つけにくいです。

(i)ご注意

  • 7-086-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-086-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

7-086-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-086-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-086-05

12X12
テクニクロース2型TX1112 150入
TX1112
1袋(150枚)

1パック

150個入り

7,550( 8,305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器を傷つけにくいです。
・低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐える事ができます。

(i)ご注意

  • 7-086-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-086-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクニクロースII TX1100シリーズの型番7-086-05のページです。
型番7-086-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクニクロースII TX1100シリーズ

テクニクロースII TX1100シリーズ

    テクニクロースⅡ

    テクニクロースⅡ

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

        アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

        アズピュアMWワイパー(クリーンルーム向け)

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

          アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            エクセリーフ EL-25C

            エクセリーフ EL-25C

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

              クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

                テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                  滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

                  滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

                    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                      エクセリーフ

                      エクセリーフ

                        ベンコット(R) クリーンワイプ

                        ベンコット(R) クリーンワイプ

                          アルファワイパー TXシリーズ

                          アルファワイパー TXシリーズ

                            メーカー アズワン テックスワイプ アズワン アズワン アズワン 小津産業 東レ アズワン アズワン アズワン 小津産業 アズワン アズワン
                            通常価格 7,550円 7,550円 25,997円 4,170円 7,349円 14,229円 10,174円 6,400円 6,800円 7,250円 12,446円 28,019円 13,685円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ナイロン ポリエステル セルロース - - ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - ホワイト
                            詳細材質 ポリエステル・セルロース - 長繊維ナイロン ポリエステル70%・ナイロン30% 不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) - - ポリエステル・セルロース - ポリエステル・セルロース - - ポリエステル長繊維100%
                            特長 低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐える事ができます。精密機器を傷つけにくいです。 - 柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。 - オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。 - - 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 - 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 - - -

                            テクニクロースII TX1100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-086-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (in)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            7,700円

                            ( 8,470円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9X9テクニクロース2型TX1109 300入TX11091袋(300枚)

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました