(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,147円 ~ 16,923円  特別価格 
税込価格
8,962円 ~ 18,615円  特別価格 

【仕様】・耐熱性、耐切創性、静電防止性に優れています。・材質:アクリル/PU(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 耐熱温度(℃):
    ケブラー(R)部/500、ナイロン部/150(素材)
  • 全長(mm):
    280
  • 素材耐熱温度(℃):
    ケブラー(R)部/500、ナイロン部/150(素材)
  • 材質詳細:
    アクリル・PU(ポリウレタン)コート(甲)
  • その他仕様:
    開口部テープ留め
  • 特長:
    耐熱性・耐切創性・静電防止性に優れています。
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
掌材質
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケブラー®
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋300
300
1双

1個

16,923円

9,307

( 10,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アクリルPUコート+ケブラー®
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋150
150
1双

1個

8,147( 8,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐熱性、耐切創性、静電防止性に優れています。
・材質:アクリル/PU(ポリウレタン)コート(甲)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

      制電ラインフィット手袋

      制電ラインフィット手袋

        クリーン用耐熱手袋

        クリーン用耐熱手袋

          CIC無塵手袋

          CIC無塵手袋

            クリーンノール手袋(耐溶剤)

            クリーンノール手袋(耐溶剤)

              アズピュア 導電手袋

              アズピュア 導電手袋

                アズピュア導電ライン手袋

                アズピュア導電ライン手袋

                  プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                  プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                    アズピュアPUコート導電ライン手袋

                    アズピュアPUコート導電ライン手袋

                      ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                      ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                        制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                        制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 ブラストン ブラストン
                            通常価格 8,147円 3,500円 416円 5,803円 8,160円 1,359円 2,924円 1,950円 11,042円 2,980円 19,310円 9,498円 9,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 - - 手袋 手袋 手袋 - 手袋 - 手袋 手袋 手袋
                            材質 その他 二トリルゴム - - ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - その他 - その他 ナイロン ナイロン
                            サイズ フリー - - - - - - - フリー - フリー - -
                            耐熱温度(℃) ケブラー(R)部/500、ナイロン部/150(素材) - - 約120 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 280 295 - - - 300 - - - - - - -

                            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電気炉取出し用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/28
                            電気炉で処理したサンプルを取り出すのに使用しています。温度は150℃前後ですが特に問題なく使用できていますので、リピートすることになると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました