(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵溶着手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵溶着手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,798円
税込単価
4,178円

表面はしなやかで、柔軟性・グリップ性に優れています。BX-707は耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    表/PU(ポリウレタン)、基布/ポリエステル(BX-512)・甲側ナイロン/手の平側ポリエステル(BX-707)
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

1-3388-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3388-03

S
252
透湿
低発塵溶着手袋BX-512S
BX-512(S)
表面はしなやかで、柔軟性・グリップ性に優れています。
1パック(10双)

3個

3,798( 4,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面はしなやかで、柔軟性・グリップ性に優れています。BX-707は耐久性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発塵溶着手袋の型番1-3388-03のページです。
型番1-3388-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵溶着手袋

低発塵溶着手袋

    アズピュア ラテックス手袋 SP

    アズピュア ラテックス手袋 SP

      アズピュア 耐切創手袋

      アズピュア 耐切創手袋

        PU指先コート手袋(ブラストン)

        PU指先コート手袋(ブラストン)

          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

            ポリウレタン手のひらコート編手袋

            ポリウレタン手のひらコート編手袋

              無塵手袋 4096

              無塵手袋 4096

                制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                制電手袋PU加工(ロングタイプ・10双入)

                  クリーンノール手袋(耐溶剤)

                  クリーンノール手袋(耐溶剤)

                    PU指先コート手袋(アズワン)

                    PU指先コート手袋(アズワン)

                      アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

                      アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

                        制電ラインフィット手袋

                        制電ラインフィット手袋

                          ポリウレタン指先コート編手袋

                          ポリウレタン指先コート編手袋

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン
                            通常価格 3,798円 22,500円 858円 5,780円 9,110円 7,207円 6,380円 9,498円 1,359円 5,365円 4,102円 416円 6,102円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 1000 - 10000 10000 10000 1000 - - 10000 - - 10000
                            材質 その他 天然ゴム・ラテックス ポリウレタン・ポリエステル その他 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル その他 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル その他 ナイロン - ポリウレタン・ポリエステル
                            材質詳細 表/PU(ポリウレタン)、基布/ポリエステル(BX-512)・甲側ナイロン/手の平側ポリエステル(BX-707) 天然ゴム 超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - - - 手の平表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、甲部ポリエステル100%(特殊加工によりホコリ防止用樹脂止) - ポリウレタン ナイロン100%(手袋部)/ポリウレタン(PUR)(すべり止め部) 手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - -
                            内容量 1パック(10双) 1ケース(100枚×10パック) 1双 - - - 1袋(10双) - 1双 1パック(10双) - - -

                            低発塵溶着手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました